(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable coaxial de alta frecuencia tipo RG

Cable coaxial de alta frecuencia tipo RG
  • Descuento por volumen

Producto Fujikura: un cable que presenta una alta resistencia de aislamiento, así como resistencia al agua y al envejecimiento. También cuenta con una alta rigidez dieléctrica y un peso ligero para un fácil manejo.

[Características]
· El cable coaxial de alta frecuencia tipo RG está disponible en varios tipos diferentes. Generalmente fabricado con aislamiento de polietileno. Ofrece las siguientes características:
· Alta resistencia de aislamiento.
· Tensión de alta rigidez dieléctrica.
· Liviano y de fácil manejo.
· Excelente resistencia al agua y al envejecimiento.
· Alta resistencia mecánica.
· Cumple con JAN-C-17 y MIL-C-17 (estándares de defensa militar de los Estados Unidos) y con el estándar DSP-C-3102 de la Agencia de Defensa de Japón; Este tipo de cable de alta frecuencia se utiliza ampliamente en Estados Unidos y Japón.
· El código RG-/u se utiliza en el nombre de todos estos productos; donde RG significa "RadioGuide" y u significa "universal".

(i)Advertencia

Número de Parte
RG-58AU-10
RG-58AU-50
RG-58AU-100
RG-174U-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Configuración interna del conductor
(Unidades / mm)
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10519/0.180T2.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50519/0.180T2.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100519/0.180T2.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102002.57/0.160CW1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Color de la vaina (revestimiento exterior) Negro Cable a tierra Ninguno
Material de la cubierta (revestimiento exterior) PVC Materiales del cuerpo de aislamiento Tipo de polietileno Impedancia caracteristica(Ω) 50
Estructura conductora externa T Otras normas Cumple con MIL, JAN