(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
cordón rizado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable en espiral para conectores DIN - 300/30 V, estándar UL, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A705R
Número de modelo | Tamaño de AWG | Número de núcleos | Longitud especificada (Longitud de la bobina) Aproximadamente (cm) | Dimensión de la bobina | Parte de alambre | Clasificación | Corriente permisible (A) | Resistencia del conductor Ω/km (20°C) | Masa Peso g / pieza | ||
Diámetro exterior de la bobina (D) Aproximadamente (mm) | Longitud del cable conductor en ambos lados de la bobina (ℓ) Aproximadamente cm | Configuración del conductor (PC / mm) | Diámetro externo terminado (mm) | ||||||||
A705R | 23 * (0,25 mm 2 ) | 5 | 30.5 (1 pie) | 19.1 | 30.5 (12 pulgadas) | 21/0.13 | 5.59 | 300 V / 80°C UL2464 | 4 | 68 | 400 |
A707R | 7 | 30.5 (1 pie) | 22.22 | 30.5 (12 pulgadas) | 21/0.13 | 5.84 | 3 | 68 | 500 | ||
A705-2R | 5 | 61 (2 pies) | 19.1 | 15,2 (6 pulgadas) | 21/0.13 | 5.59 | 4 | 68 | 700 | ||
A707-2R | 7 | 61 (2 pies) | 22.22 | 15,2 (6 pulgadas) | 21/0.13 | 5.84 | 3 | 68 | 1000 | ||
A705-3R | 5 | 91 (3 pies) | 19.1 | 15,2 (6 pulgadas) | 21/0.13 | 5.59 | 4 | 68 | 1000 | ||
A707-3R | 7 | 91 (3 pies) | 22.22 | 15,2 (6 pulgadas) | 21/0.13 | 5.84 | 3 | 68 | 1500 | ||
A651 | 28 * (0,08 mm 2 ) | 2 | 61 (2 pies) | 12.7 | 15,2 (6 pulgadas) | 19/0.08 | 3.4 | 30V / 60°C UL20013 | 1 | 186 | 100 |
A652 | 4 | 61 (2 pies) | 12.7 | 15,2 (6 pulgadas) | 19/0.08 | 3.8 | 1 | 186 | 200 | ||
Número de núcleos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Color del aislante | Negro | Blanco | Rojo | Verde | Naranja | Azul | Amarillo |
Temperatura ambiente (°C) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Factor de reducción de corriente | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.42 | 0.35 |
Largo total(m) | 0.305 | Sección transversal del conductor((mm)2) | 0.25 | Tamaño AWG(AWG) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Numero de nucleos(Núcleo) | 5 | Tensión nominal | 300 V | Blindaje | N/A |
Normas representativas | UL | Material de la cubierta (revestimiento exterior) | PVC | Materiales del cuerpo de aislamiento | Polietileno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A705R de la serie 300/30 V UL estándar.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente