(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Cables coaxiales

Días para enviar
  • Todos
  • 6 día o menos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Especificaciones
Largo total(m)
Diámetro exterior terminado(mm)
Color de la vaina (revestimiento exterior)
Cable a tierra
Material de la cubierta (revestimiento exterior)
Materiales del cuerpo de aislamiento

    Cable coaxial flexible 50/75Ω

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Cable coaxial flexible 50/75Ω

    Días para enviar 6 Días o más
    Especificaciones
    • Resistente a la flexión
    • Hilo de alambre
    • Escudo único
    Largo total(m)1 ~ 100
    Diámetro exterior terminado(mm)4.95 ± 0.15 ~ 5.4 ± 0.5
    Color de la vaina (revestimiento exterior)-
    Cable a tierra-
    Material de la cubierta (revestimiento exterior)PVC
    Materiales del cuerpo de aislamientoTipo de polietileno

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Cables coaxiales