(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable señal móvil 150 V - cubierta PVC, serie UL, NAMF

Cable señal móvil 150 V - cubierta PVC, serie UL, NAMF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles estándar UL

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Par trenzado
  • 150 V


· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NAMF 150 V UL Standard: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
NAMF 27
* Marcado en cable
AWG26
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
25 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
23 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
21 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido.

Más información

NAMF 150 V UL Standard: imagen relacionadaNAMF 150 V UL Standard: imagen relacionada

NAMF 150 V UL Standard: imagen relacionada

NAMF 150 V UL Standard: imagen relacionada
NAMF 150 V UL Standard: imagen relacionada

Especificaciones
En términos de marcado de cables, AWG27 muestra AWG26.

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *6
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NAMF 27
*
1P 0.12 Par trenzado 2 3.3 14 4.0 141 o menos 1,000 o más 1500 30/0.08 0.50 Estaño 0.14 Flúor (ETFE) 0.78 0.82 PVC ULAWM
2576
2P 4 4.7 26 3.0 148 o menos 0.85
3P 6 5.1 31 2.6
4P 8 5.3 35 2.2
5P 10 5.7 42 2.1
6P 12 6.3 49 1.7
7P 14 6.3 52 1.7
8P 16 6.7 59 1.5
10P 20 7.3 71 1.5
15P 30 8.3 95 1.3
20P 40 9.6 124 1.1
25 1P 0.2 2 3.5 16 4.9 106 o menos 1,000 o más 1500 40/0.08 0.6 0.14 0.88 0.82
2P 4 5 31 3.7 111 o menos 0.85
3P 6 5.5 38 3.1
4P 8 5.8 42 2.7
5P 10 6.2 50 2.5
6P 12 6.8 59 2.1
7P 14 6.8 63 2.1
8P 16 7.3 72 1.9
10P 20 8 88 1.9
15P 30 9.1 119 1.6
20P 40 10.6 155 1.4
23 1P 0.3 2 4.1 23 6.8 70,4 o menos 1,000 o más 1500 60/0.08 0.72 0.215 1.15 0.85
2P 4 6.4 45 5.1 73,9 o menos
3P 6 6.8 55 4.3
4P 8 7.1 61 3.8
5P 10 7.7 73 3.5
6P 12 8.4 86 3.0
7P 14 8.4 93 3.0
8P 16 9 107 2.6
10P 20 10.5 128 2.6
15P 30 12.1 181 2.2
20P 40 13.4 235 1.9
21 1P 0.5 2 4.6 30 9.6 42,3 o menos 1,000 o más 1500 100/0.08 0.92 0.24 1.4 0.85
2P 4 7.4 62 7.4 44.4 o menos
3P 6 7.8 76 6.3
4P 8 8.3 87 5.5
5P 10 9 106 5.1
6P 12 9.8 125 4.3
7P 14 9.8 125 4.3
8P 16 10.6 157 3.8
10P 20 12.4 188 3.8
15P 30 14.3 270 3.2
20P 40 15.9 353 2.8



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible para AWG27 1 par cuando la temperatura ambiente es 40°C: 4.0 x 0.9 = 3.6 (A)

Número de Parte
NAMF-21-1P-1
NAMF-21-1P-2
NAMF-21-1P-3
NAMF-21-1P-4
NAMF-21-1P-5
NAMF-21-1P-6
NAMF-21-1P-7
NAMF-21-1P-8
NAMF-21-1P-9
NAMF-21-1P-10
NAMF-21-1P-11
NAMF-21-1P-12
NAMF-21-1P-13
NAMF-21-1P-14
NAMF-21-1P-15
NAMF-21-1P-16
NAMF-21-1P-17
NAMF-21-1P-18
NAMF-21-1P-19
NAMF-21-1P-20
NAMF-21-1P-21
NAMF-21-1P-22
NAMF-21-1P-23
NAMF-21-1P-24
NAMF-21-1P-25
NAMF-21-1P-26
NAMF-21-1P-27
NAMF-21-1P-28
NAMF-21-1P-29
NAMF-21-1P-30
NAMF-21-1P-31
NAMF-21-1P-32
NAMF-21-1P-33
NAMF-21-1P-34
NAMF-21-1P-35
NAMF-21-1P-36
NAMF-21-1P-37
NAMF-21-1P-38
NAMF-21-1P-39
NAMF-21-1P-40
NAMF-21-1P-41
NAMF-21-1P-42
NAMF-21-1P-43
NAMF-21-1P-44
NAMF-21-1P-45
NAMF-21-1P-46
NAMF-21-1P-47
NAMF-21-1P-48
NAMF-21-1P-49
NAMF-21-1P-50
NAMF-21-1P-51
NAMF-21-1P-52
NAMF-21-1P-53
NAMF-21-1P-54
NAMF-21-1P-55
NAMF-21-1P-56
NAMF-21-1P-57
NAMF-21-1P-58
NAMF-21-1P-59
NAMF-21-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.521214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.521214.6

Cargando…

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Armada Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm