(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable señales móviles 300 V high-flex - cubierta PUR, serie UL, NA3PEURP

Cable señales móviles 300 V high-flex - cubierta PUR, serie UL, NA3PEURP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cable señales móviles 300 V high-flex - cubierta PUR, serie UL, NA3PEURP
  • Cable señales móviles 300 V high-flex - cubierta PUR, serie UL, NA3PEURP
  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles altamente flexible de 300 V UL

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Par trenzado
  • 300 V


● NA3PEURP: Cables móviles con aislamiento de poliéster y vaina reforzada con uretano para señales de protección UL con clasificación de 300 V.
● NA3PEURPSB: Cables móviles con aislamiento de poliéster y vaina de uretano reforzado para señales de protección UL con clasificación de 300 V.
● Cables móviles con resistencia a la flexión particularmente buena y diámetro exterior delgado.
● El conductor utiliza un cable de aleación de cobre y ofrece una mayor flexibilidad, deslizamiento y torsión en comparación con los cables de cobre recocido estándar.
● Utiliza fibra de aramida en el núcleo y logra una resistencia a la tracción mejorada.
● El modelo blindado utiliza alambre de aluminio para mejorar la resistencia contra la flexión y la torsión.
● No utiliza PVC y logra un bajo contenido de halógeno.



· Después de mayo de 2009, se actualizó el tamaño de AWG impreso en la superficie de la funda. El tamaño de AWG impreso en la superficie de la funda puede ser diferente al del número de modelo utilizado. Las especificaciones del producto son idénticas.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3PEURP (SB) Estándar UL altamente flexible: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
NA3PEURP
(Sin escudo)
25
(24)
1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
5P
23
(22)
1P
2P
3P
5P
21
(20)
1P
2P
3P
5P
NA3PEURPSB
(Con escudo)
25
(24)
1P
2P
3P
5P
23
(22)
1P
2P
3P
5P
21
(20)
1P
2P
3P
5P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido.

Más información

NA3PEURP (SB) Estándar UL altamente flexible: imagen relacionadaNA3PEURP (SB) Estándar UL altamente flexible: imagen relacionada

NA3PEURP (SB) Estándar UL altamente flexible: imagen relacionada

NA3PEURP (SB) Estándar UL altamente flexible: imagen relacionada
NA3PEURP (SB) Estándar UL altamente flexible: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *6
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NA3PEURP 25
(24)
1P 0.2 Par trenzado 2 5.2 32 4 140 o menos 1000
o más
AC2000 40/0.08 0.58 Estaño 0.28 P 1.14 1.0 Uretano ULAWM
21030
2P 4 6.5 47 3
3P 6 6.8 61
5P 10 7.8 91 2
23
(22)
1P 0.3 2 5.8 38 5 96 o menos 3/20/0.08 0.8 1.36
2P 4 7.2 61 4
3P 6 7.5 80
5P 10 8.8 123 3
21
(20)
1P 0.5 2 6.4 52 8 59 o menos 3/33/0.08 1.1 1.66
2P 4 8.3 87 6
3P 6 8.7 117 5
5P 10 10.3 186 4
NA3PEURPSB 25
(24)
1P 0.2 2 5.8 39 140 o menos 40/0.08 0.58 1.14
2P 4 7.1 56 3
3P 6 7.4 70
5P 10 8.4 100 2
23
(22)
1P 0.3 2 6.4 46 5 96 o menos 3/20/0.08 0.8 1.36
2P 4 7.8 69 4
3P 6 8.1 89
5P 10 9.4 133 3
21
(20)
1P 0.5 2 7.0 60 8 59 o menos 3/33/0.08 1.1 1.66
2P 4 8.9 96 6
3P 6 9.3 126 5
5P 10 10.9 196 4



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80
Factor de reducción de corriente 1.0 0.93 0.86 0.77 0.68 -

La corriente permisible indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30°C o menos (o más), multiplique la corriente permitida por el coeficiente de disminución de corriente que se muestra arriba.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4 x 0.93 = 3.72 (A) cuando la temperatura ambiente para 1P AWG24 es 40 ° C

Número de Parte
NA3PEURPSB-23-2P-[1-100/1]
NA3PEURPSB-23-3P-[1-100/1]
NA3PEURPSB-23-5P-[1-100/1]
NA3PEURPSB-25-5P-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Otras características
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.323427.8Cable resistente a la flexión, resistente a la vibración, flexible, resistente a la torsión, probado por el operador, resistente a la flexión en dirección horizontal, resistente al ruido
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.323638.1Cable resistente a la flexión, resistente a la vibración, flexible, resistente a la torsión, probado por el operador, resistente a la flexión en dirección horizontal, resistente al ruido
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.3231059.4Cable resistente a la flexión, resistente a la vibración, flexible, resistente a la torsión, probado por el operador, resistente a la flexión en dirección horizontal, resistente al ruido
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.2251058.4Cable resistente a la flexión, resistente a la vibración, flexible, resistente a la torsión, probado por el operador, resistente a la flexión en una dirección horizontal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Armada Material de la funda Sistema de uretano
Materiales del cuerpo de aislamiento Poliéster Fuente de alimentación / señal Para señal

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.