(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de alimentación flexible blindado UL2464 de 600 V

Cable de alimentación flexible blindado UL2464 de 600 V
  • Descuento por volumen

Serie MRC6, con cable de fuente de alimentación móvil UL 2501, clasificado para 600 V, con un escudo certificado por UL/CSA.

[Caracteristicas]
▪ Un cable para piezas móviles que cumple con los estándares UL y CSA
▪ Principalmente para uso de cableado dentro y entre equipos
▪ Excelente flexibilidad y resistencia al aceite.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MRC6SB-AWG16-2-1
MRC6SB-AWG16-2-2
MRC6SB-AWG16-2-3
MRC6SB-AWG16-2-4
MRC6SB-AWG16-2-5
MRC6SB-AWG16-2-6
MRC6SB-AWG16-2-7
MRC6SB-AWG16-2-8
MRC6SB-AWG16-2-9
MRC6SB-AWG16-2-10
MRC6SB-AWG16-2-11
MRC6SB-AWG16-2-12
MRC6SB-AWG16-2-13
MRC6SB-AWG16-2-14
MRC6SB-AWG16-2-15
MRC6SB-AWG16-2-16
MRC6SB-AWG16-2-17
MRC6SB-AWG16-2-18
MRC6SB-AWG16-2-19
MRC6SB-AWG16-2-20
MRC6SB-AWG16-2-21
MRC6SB-AWG16-2-22
MRC6SB-AWG16-2-23
MRC6SB-AWG16-2-24
MRC6SB-AWG16-2-25
MRC6SB-AWG16-2-26
MRC6SB-AWG16-2-27
MRC6SB-AWG16-2-28
MRC6SB-AWG16-2-29
MRC6SB-AWG16-2-30
MRC6SB-AWG16-2-31
MRC6SB-AWG16-2-32
MRC6SB-AWG16-2-33
MRC6SB-AWG16-2-34
MRC6SB-AWG16-2-35
MRC6SB-AWG16-2-36
MRC6SB-AWG16-2-37
MRC6SB-AWG16-2-38
MRC6SB-AWG16-2-39
MRC6SB-AWG16-2-40
MRC6SB-AWG16-2-41
MRC6SB-AWG16-2-42
MRC6SB-AWG16-2-43
MRC6SB-AWG16-2-44
MRC6SB-AWG16-2-45
MRC6SB-AWG16-2-46
MRC6SB-AWG16-2-47
MRC6SB-AWG16-2-48
MRC6SB-AWG16-2-49
MRC6SB-AWG16-2-50
MRC6SB-AWG16-2-51
MRC6SB-AWG16-2-52
MRC6SB-AWG16-2-53
MRC6SB-AWG16-2-54
MRC6SB-AWG16-2-55
MRC6SB-AWG16-2-56
MRC6SB-AWG16-2-57
MRC6SB-AWG16-2-58
MRC6SB-AWG16-2-59
MRC6SB-AWG16-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

271.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

361.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

391.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

421.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

431.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

441.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

471.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

491.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

521.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

531.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

541.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

551.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

561.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

571.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

581.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

591.2516210.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.2516210.9Ninguno

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al aceite
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras propiedades Resistencia a terremotos, tolerancia de curvatura derecha / izquierda, flexibilidad, tolerancia de curvatura, prueba de soporte de cable, resistencia al ruido