(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de fuente de alimentación móvil con blindaje estándar UL de 300 V
·Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Tamaño de AWG | Número de núcleos *4 |
MRC3SB | 20 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
20 | ||
18 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
30 | ||
40 | ||
16 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
20 |
Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de pieza. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de pieza (m) x precio unitario por metro arriba]
* 4 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
Especificaciones
Modelo | AWG Tamaño |
Número de núcleos *1 | Tamaño Área de sección (mm 2 ) *2 |
Trenzado Estructura (Ver figura) |
Número de núcleos de alambre |
Acabado Diámetro externo (mm) |
Masa Masa en kg/km |
Propiedades eléctricas | Conductor | Aislamiento | Núcleos de alambre Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Vaina | Especificación | Muestra Provisto |
|||||||
Corriente permisible A (30°C) *3 |
Resistencia del conductor Ω/km (20°C) |
Propiedades de aislamiento MΩkm (20°C) |
Voltaje máximo V / Mín. |
Estructura Hilos/mm |
Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Enchapado *4 | Espesor (mm) |
Material *4 | Espesor (mm) |
Material *4 | |||||||||||
MRC3SB | 20 | 2 | 0.5 | Núcleo/Capa Hilos |
2 | 6.7 | 62 | 7.3 | 40,6 o menos | 10 o más | 2000 | 6/18/0.08 | 1.1 | N/A | 0.45 | PVC | 2 | 1.0 | PVC | ULAWM 2464 CSA |
- |
3 | 3 | 7.0 | 72 | 5.7 | - | ||||||||||||||||
4 | 4 | 7.5 | 86 | 5.7 | - | ||||||||||||||||
6 | 6 | 8.7 | 114 | 4.9 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 | 10.0 | 149 | 4.1 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 | 10.8 | 173 | 4.1 | - | ||||||||||||||||
12 | 12 | 11.1 | 193 | 3.2 | - | ||||||||||||||||
20 | 20 | 13.7 | 302 | 3.2 | 1.1 | - | |||||||||||||||
18 | 2 | 0.75 | 2 | 7.1 | 73 | 9.8 | 26.1 o menos | 10 o más | 2000 | 6/28/0.08 | 1.3 | 0.45 | 2.2 | 1.0 | - | ||||||
3 | 3 | 7.5 | 89 | 8.2 | - | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.0 | 105 | 7.3 | - | ||||||||||||||||
6 | 6 | 9.3 | 141 | 6.5 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 | 10.7 | 187 | 5.7 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 | 11.6 | 218 | 5.7 | - | ||||||||||||||||
12 | 12 | 11.9 | 247 | 4.9 | - | ||||||||||||||||
16 | 16 | 13.4 | 314 | 4.1 | 1.1 | - | |||||||||||||||
20 | 20 | 14.8 | 388 | 4.1 | 1.1 | - | |||||||||||||||
30 | 30 | 17.4 | 548 | 3.2 | 1.2 | - | |||||||||||||||
40 | 40 | 20.2 | 717 | 2.9 | 1.3 | - | |||||||||||||||
16 | 2 | 1.25 | 2 | 7.9 | 93 | 11 | 16,6 o menos | 10 o más | 2000 | 6/44/0.08 | 1.7 | 0.45 | 2.6 | 1.0 | - | ||||||
3 | 3 | 8.3 | 114 | 9 | - | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.0 | 140 | 8 | - | ||||||||||||||||
6 | 6 | 10.6 | 193 | 7 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 | 12.2 | 251 | 6 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 | 13.5 | 306 | 5 | 1.1 | - | |||||||||||||||
12 | 12 | 13.9 | 347 | 5 | - | ||||||||||||||||
20 | 20 | 17.1 | 540 | 4 | 1.2 | - |
* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Factor de reducción de corriente | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 7.3 x 0.91 = 6.643 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG20 de 2 núcleos es 40 ° C
Número de Parte |
---|
MRC3SB-16-4-[1-100/1] |
MRC3SB-18-4-[1-100/1] |
MRC3SB-18-6-[1-100/1] |
MRC3SB-20-4-[1-100/1] |
Cargando…
Tensión nominal | 300V | Blindaje | Sí | Característica de la vaina | Resistente al aceite |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | UL / CSA (c-UL) | Color de la vaina | Negro | Material de la funda | PVC |
Materiales del cuerpo de aislamiento | PVC | Fuente de alimentación / señal | Uso dual | Otras características | Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente