(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo de montaje en panel / UTP

Modelo de montaje en panel / UTP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Posibilidad de relé de cable RJ11.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de cable RJ11 - montado en panel, UTP, consulte las secciones siguientes:

  • UL

● El producto permite la retransmisión con una inserción directa de cable telefónico.
● Se puede montar directamente en paneles perforados.
● Tiene un puerto RJ11 (6 polos) en ambos extremos.

· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Todos los pines están conectados.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NW080-66S-SI-BK

Especificaciones

Modelo de montaje en panel / UTP: imagen relacionada

Más información

Modelo de montaje en panel / UTP: imagen relacionada

Modelo de montaje en panel / UTP: imagen relacionada

Especificaciones

ConectorRJ11 (hembra)
Conexión por medio de cablesRecto
UL94V-0
MaterialCarcasaABS
ContactoPretratamiento> Níquel, acabado> Chapado en oro
Rango de temperatura de funcionamiento-10 ~ 60°C
Rango de temperatura de almacenamiento-40 ~ 68°C
Tensión nominal1000V
Corriente nominal1.5A
Peso (g)6

Número de Parte
NW080-66S-SI-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Jack (Tipo de montaje en panel) Blindaje No proporcionado (UTP) Color Negro
Longitud de la dimensión(mm) 18.8 Ancho de la dimensión(mm) 18.54 Espesor de la dimensión(mm) 26.96

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW080-66S-SI-BK de la serie Modelo de montaje en panel / UTP.