(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una cubierta de plástico suave para un conector Ethernet RJ45 para ayudar a aliviar la tensión del cable.
[Características]
· Compatibilidad con conectores CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A y CAT7.
· 8 opciones de colores diferentes disponibles que facilitan la identificación de diferentes aplicaciones de conectores.
· Viene en paquetes de 30 piezas.
· Admite cables con un diámetro de ⌀5,8 mm o menos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Unidad de 1 paquete Paquete de 30 piezas
Número de modelo | Color | Cantidad por Paquete | Tipo | Cable soportado OD |
NW060-BOOT8 | RD (Rojo)/BL (Azul)/GN (Verde) / YL (Amarillo) GY (Gris)/BK (Negro)/WH (Blanco) | 30P (Paquete de 30 piezas) | Para RJ45 | ø5.8 mm o menos |
Número de Parte |
---|
NW060-BOOT8-BK |
NW060-BOOT8-BL |
NW060-BOOT8-GN |
NW060-BOOT8-GY |
NW060-BOOT8-OR |
NW060-BOOT8-RD |
NW060-BOOT8-WH |
NW060-BOOT8-YL |
Cargando…
Tipo | Botas | Cantidad / paquete(piezas / 1 paquete) | 10 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente