(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector CAT5e / RJ45 para retransmitir entre tomas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NW080-88S-C5R
Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 50 piezas
Número de modelo | Cantidad por paquete |
NW080-88S-C5R | 1 piezas |
NW080-88S-C5RP10 | 10 piezas |
NW080-88S-C5RP50 | 50 piezas |
Especificaciones
Conector | RJ45 (hembra) | |
Conexión por medio de cables | Recto | |
UL | 94V-0 | |
Material | Carcasa | ABS |
Contacto | Pretratamiento> Níquel, acabado> Chapado en oro | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 60°C | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ~ 68°C | |
Tensión nominal | 1000V | |
Corriente nominal | 1.5A | |
Peso (g) | 9 |
Tipo | Jack (Tipo de montaje en panel) | Categoría | CAT5e | Blindaje | No proporcionado (UTP) |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | Normas representativas | UL | Longitud de la dimensión(mm) | 19.4 |
Ancho de la dimensión(mm) | 16.8 | Espesor de la dimensión(mm) | 29.4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW080-88S-C5R de la serie Modelo de montaje en panel/UTP/CAT5e.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente