(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Conector CAT6 / RJ45 para retransmitir entre tomas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NW080-88S-C6R
Especificaciones
Conector | RJ45 (hembra) | |
Conexión por medio de cables | Recto | |
UL | 94V-0 | |
Material | Carcasa | ABS |
Contacto | Pretratamiento> Níquel, acabado> Chapado en oro | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 60°C | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ~ 68°C | |
Tensión nominal | 1000V | |
Corriente nominal | 1.5A | |
Peso (g) | 5 |
Tipo | Jack (Tipo de montaje en panel) | Categoría | CAT6 | Blindaje | No proporcionado (UTP) |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | Normas representativas | UL | Longitud de la dimensión(mm) | 19.4 |
Ancho de la dimensión(mm) | 16.8 | Espesor de la dimensión(mm) | 29.4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW080-88S-C6R de la serie Modelo de montaje en panel / UTP/CAT6.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente