(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de cables circulares: serie PRC03, push-pull, conector para montaje en panel

Juego de cables circulares: serie PRC03, push-pull, conector para montaje en panel

Muy conveniente para conectar entre dispositivos.

  • Conexión entre dispositivos
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque
  • MISUMI Original


● Dado que la rotación es innecesaria en el momento de la fijación y el desprendimiento, proporciona una excelente trabajabilidad en espacios estrechos.
● Utiliza conectores de producto estándar de inspección no destructiva de Japón (NDIS 4102-69).
 

· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones



PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Conector
Tipo
Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número
de núcleos
Longitud especificada (m)
PRC0312

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
P
(Enchufe macho)
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2 0.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
4
5
7
S
(Enchufe hembra)
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2
3
4
5
7
PP
(Enchufe macho /
Enchufe macho)
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2
3
4
5
7
SS
(Enchufe hembra /
Enchufe hembra)
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2
3
4
5
7
PS
(Enchufe macho /
Enchufe hembra)
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2
3
4
5
7
Conector
>> Haga clic aquí
PT
(Enchufe macho / cables sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2
3
4
5
7
ST
(Enchufe hembra / cables sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2
3
4
5
7

 

Conector
Tipo
Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número
de núcleos
Longitud especificada (m)
PRC0312

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
PY
(Enchufe macho /
Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2 0.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
4
5
7
SY
(Enchufe hembra /
Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2
3
4
5
7
RP
(Montaje en panel macho)
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2
3
4
5
7
RS
(Montaje en panel hembra)
2
3
4
5
7
RPRT
(Montaje en panel macho / cables sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 2
3
4
5
7
RSRT
(Montaje en panel hembra / cables sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
2
3
4
5
7
Tipo de cable de un solo cable de montaje en panel Tipo de cable Número
de núcleos
Conector
>> Haga clic aquí
RPT
(Montaje en panel macho)
PRC03 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada V

UL1007
(Cable simple)
Azul
2, 3 núcleos: AWG16
4 a 7 núcleos: AWG20

2
3
4
5
7
RST
(Montaje en panel hembra)
2
3
4
5
7
Número de Parte
PRC0312-P-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-P-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PP-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PS-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0312-PT-E-7-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[2] 2Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[3] 3Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final4Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[5] 5Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[7] 7Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[2] 2300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[3] 3300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final4300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[5] 5300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[7] 7300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[2] 2300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[3] 3300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final4300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[5] 5300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[7] 7300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[2] 2Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[3] 3Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta4Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[5] 5Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[7] 7Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[2] 2300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[3] 3300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta4300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[5] 5300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[7] 7300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[2] 2300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[3] 3300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta4300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[5] 5300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[7] 7300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[2] 2Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[3] 3Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta4Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[5] 5Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[7] 7Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[2] 2300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[3] 3300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta4300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[5] 5300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[7] 7300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[2] 2300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[3] 3300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta4300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[5] 5300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[7] 7300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[2] 2Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[3] 3Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only4Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[5] 5Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[7] 7Menos de 100N/AGris20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[2] 2300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[3] 3300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only4300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[5] 5300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[7] 7300N/AArmada20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[2] 2300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[3] 3300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only4300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[5] 5300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[7] 7300ULArmada20Resistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50

Cargando…

Método de combinación

Tamaño de cable compatible

Número de núcleo del conector Área transversal del conductor Tamaño de AWG Diámetro exterior del alambre central
2, 3 1,4 mm2 o menos AWG16 o menos ø1.6 o menos
4, 5, 7 0,5 mm2 o menos AWG20 o menos ø1.0 o menos

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Níquel satinado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética

Propiedades eléctricas

Número de núcleo del conector Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto
AC DC
2 600 840 10 1800 1000 MΩ o más
(500 VDC)
5 mΩ o menos
(3 VDC, 1A)
3 360 504 10 1000
4 400 560 5 1200
5, 7 350 490 5 1000

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

Información básica

Tipo de conector PRC03 Fabricante del conector TAJIMI ELECTRICS CO., LTD. Forma de cable Redondo
Blindaje N/A

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico