(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Latiguillo circular - Serie R04, conector de relé

Latiguillo circular - Serie R04, conector de relé

Utiliza el conector R04 con propiedades impermeables superiores

  • Para señal
  • Sensor
  • Contramedida EMI
  • Chapado en oro
  • MISUMI Original

● Un cable con conectores R04 conectados que se utilizan ampliamente como conexiones entre dispositivos.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, es posible personalizar los cambios de conexión, la impresión del tubo de marca y las longitudes de las tiras de revestimiento. >> Haga clic aquí

· El blindaje será cortado por la base del conector (no conectado)
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles. El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conectorEspecificación de la forma
Tipo
Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada
(m)
R04J

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
JP
(Relevador masculino)
Cable con conector R04 para relé: imagen relacionadaCable con conector R04 para relé: imagen relacionada20.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
5
6
8
12
JS
(Relevo femenino)
Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
6
8
12
JPT
(Relé macho / cables sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
6
8
12
JST
(Relé femenino / cables sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
6
8
12
JPY
(Relevador masculino /
Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
Conector6
8
12
JSY
(Relevo femenino /
Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
6
8
12
tipo de conectorEspecificación de la forma
Tipo
Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada
(m)
R04J

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
JPJP
(Relé macho / Relé macho)
Cable con conector R04 para relé: imagen relacionadaCable con conector R04 para relé: imagen relacionada20.6

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
5
6
8
12
JSJS
(Relé femenino / Relé femenino)
Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
6
8
12
JPJS
(Relé masculino / Relé femenino)
Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
6
8
12
JPP
(Macho para relé /
Enchufe macho)
 Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
6
8
12
JSS
(Hembra para retransmisión /
Enchufe hembra)
 Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
Conector6
8
12
JPS
(Macho para relé /
Enchufe hembra)
 Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
6
8
12
JSP
(Hembra para retransmisión /
Enchufe macho)
 Cable con conector R04 para relé: imagen relacionada2
3
5
6
8
12
Número de Parte
R04J-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-A-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-A-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-D-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-D-3-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-D-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-D-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-D-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-E-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-E-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-F-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-F-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-F-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JP-F-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-D-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-D-3-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-D-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-D-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-D-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-E-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-F-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-F-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-F-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJP-F-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-A-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-A-3-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-A-5-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-A-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-A-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-A-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-D-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-D-3-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-D-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-D-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-D-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-E-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-E-3-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-E-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-E-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-E-12-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-F-2-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-F-6-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-F-8-[0.2-50/0.1]
R04J-JPJS-F-12-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable #5
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final12Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 31501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final121501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final8300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final12300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 23001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 63001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final83001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final123001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto12Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 31501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto121501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto8300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto12300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 23001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 63001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto83001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto123001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra12Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/A-A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 31501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra121501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceite-D0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra8300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra12300N/AULNegroIncluidoResistente al aceite-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 23001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 63001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra83001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra123001 capaULNegroIncluidoResistente al aceite-F0.2 ~ 50

Cargando…

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de latón y zinc Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -

Diagrama de disposición de contacto

Propiedades mecánicas

Artículo Contenido
Resistencia al impacto Aceleración 50 G
Resistencia a la vibración JIS C 5402, 6.1, 10 a 55 Hz, 10 G
Resistencia a la humedad JIS C 5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas
Resistencia a la corrosión JIS C 5402, 7.1, Concentración de agua salada 5%, 48 horas
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos
Ciclo de temperatura JIS C 5402, 7.2, -40°C a + 100°C, 5 ciclos
Operación repetida 1,000 inserciones y remociones
Impermeabilización Presión de agua = 200kpa (cuando está acoplado)

Tamaño de cable compatible

Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the connector.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Dibujo de tamaño de corte de panel

* Mount all types from the front of the panel.

Método de cableado

Método de combinación

Información básica

Tipo de conector R04 Fabricante del conector TAJIMI ELECTRICS CO., LTD. Forma de cable Redondo
Tamaño del conductor(AWG) 25

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico