(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, enchufe/receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, enchufe/receptáculo
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Terminales de modelo plano compatibles con la serie 250. Parte de aislamiento modelo opcional


● Serie MTR! Conector de tipo plano de bajo costo y alta calidad para FA

· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Disponible en 1 paquete (100 piezas).

(i)Advertencia

Especificaciones

Flat Terminal Connector: imagen relacionada
1 paquetePaquete de 100 piezas

◆ Manga de la serie "MTRDO-PVC"
Flat Terminal Connector: imagen relacionada

Número de Parte
MTRDO-1LR-F
MTRDO-1LR-M
MTRDO-2.5LR-F
MTRDO-2.5LR-M
MTRDO-PVC-F
MTRDO-PVC-M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ADiámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Grosor de la lengüeta lateral de contraparte
(mm)
Material Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Enchufar6.619.222 ~ 160.8Latón (latón)Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Enchufar6.32022 ~ 160.8Latón (latón)Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Enchufar6.619.216 ~ 140.8Latón (latón)Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Enchufar6.32016 ~ 140.8Latón (latón)Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Manga123622 ~ 14-PVCModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

Manga7.82722 ~ 14-PVCModelo F

Cargando…

  1. 1

Dibujo

■ Terminal

Flat Terminal Connector: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

Modelo

Tipo

Dimensiones externas (Unidad: mm)

Rango de cable eléctrico aplicable

Herramienta compatible

A

B

 C 

 D 

Grosor de la lengüeta lateral de contraparte

Ancho de pestaña lateral de contraparte

Alambre trenzado (mm 2 )

AWG

MTRDO-1LR-M

Macho

4.3 ±0.5

2.6 ±0.5

2.7 ±0.5

4 ±0.5

0.8

6.35

0.3 ~ 1.5

22 ~ 16

MTR-TOOL-DO

MTRDO-2.5LR-M

4.8 ±0.5

3 ±0.5

3.2 ±0.5

4.5 ±0.5

1.5 ~ 2.5

16 ~ 14

MTRDO-1LR-F

Hembra

4 ±0.3

2.5 ±0.3

2 ±0.3

2 ±0.3

 0.3 ~ 1.5

 22 ~ 16

MTRDO-2.5LR-F

5 ±0.3

3.6 ±0.3

3 ±0.3

2.2 ±0.3

 1.5 ~ 2.5

 16 ~ 14

 

■ Cubierta de aislamiento

Flat Terminal Connector: imagen relacionada

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable Serie 250 Cantidad de piezas por paquete 100
Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm