(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado de la serie BT: hoja, desconexión rápida, desnudo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie BT: hoja, desconexión rápida, desnudo
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BT0.75-7
BT0.75-11
BT1.25-9
BT1.25-9-1
BT1.25-10
BT1.25-10-1
BT1.25-11
BT1.25-14
BT1.25-17
BT1.25-18
BT2-9
BT2-9-1
BT2-13
BT2-17
BT2-18
BT5.5-10
BT5.5-13
BT5.5-17-1
BT5.5-18
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Espesor de la dimensión
(mm)
Especificaciones Tamaño I (longitud del terminal)
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012.822 a 180.7Ancho del terminal de la cuchilla: 1.2 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016.822 a 180.7Ancho del terminal de la cuchilla: 1.2 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013.622 a 160.75Ancho del terminal de la cuchilla: 2.8 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013.522 a 160.75Ancho del terminal de la cuchilla: 2.2 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014.822 a 160.75Ancho del terminal de la cuchilla: 3.4 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101522 a 160.75Ancho del terminal de la cuchilla: 2.2 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015.722 a 160.75Ancho del terminal de la cuchilla: 3 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019.122 a 160.75Ancho del terminal de la cuchilla: 3 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-21.522 a 160.75Ancho del terminal de la cuchilla: 3 mm12.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102322 a 160.75Ancho del terminal de la cuchilla: 2.2 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013.616 a 140.85Ancho del terminal de la cuchilla: 2.8 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013.516 a 140.85Ancho del terminal de la cuchilla: 2.2 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017.516 a 140.85Ancho del terminal de la cuchilla: 4.6 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1021.516 a 140.85Ancho del terminal de la cuchilla: 3 mm12.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102316 a 140.85Ancho del terminal de la cuchilla: 2.2 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016.512 a 100.95Ancho del terminal de la cuchilla: 2.8 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019.512 a 100.95Ancho del terminal de la cuchilla: 4.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-23.512 a 100.95Ancho del terminal de la cuchilla: 4.6 mm12.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-24.512 a 100.95Ancho del terminal de la cuchilla: 4.5 mm-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo de hoja Normas representativas UL / CSA
Número en paquete 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm