(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminal de engarzado: bala, aislado, receptáculo, PC-F【100 piezas por paquete】

Terminal de engarzado: bala, aislado, receptáculo, PC-F

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminal pin del modelo de enchufe hecho por fabricantes japoneses altamente confiables. 1 paquete contiene 100 piezas

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● Extremo hembra del terminal de clavija modelo enchufable. Se puede usar como un relé para cables dentro del equipo mediante la combinación con terminales de clavija modelo macho enchufables. El producto tiene excelente resistencia a la vibración, resistencia al calor y aislamiento.


Intensidad de corriente: 0,75 mm 2: 12 A, 1,25 mm 2: 15 A, 2,0 mm 2: 20 A
Tensión nominal: 300 V CA


· Realice el engarzado con las herramientas dedicadas.
· Este producto no es resistente al agua. Evite usarlo en lugares expuestos al agua.
· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de clavija modelo enchufable, modelo general hembra: Related Image

1 paquete de 100 piezas

Más información

Terminal de clavija modelo enchufable, modelo general hembra: Related Image

Tabla de dimensiones externas y especificaciones
ModeloColor Material de aislamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableGuía de dimensiones de la tira (mm)Herramienta compatible
ØAØBØCØDEFGAlambre trenzado (mm 2 )AWG
PC-2005-FTransparente(Nylon)
UL94V-2
2.14.61.73.124.513.011.50.5 ~ 0.7520 ~ 186 ~ 7NH-32
PC-4009-FRojo3.956.91.83.226.215.011.20.75 ~ 1.2518 ~ 167 ~ 8
PC-4020-FAzul2.43.92.014
Número de Parte
PC-4009-F
PC-4020-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018 ~ 16Rojo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Azul] Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable Serie Pin Terminal Diámetro exterior B(mm) 3.95
Longitud total C(mm) 26.2 Material de aislamiento (Nylon) Material UL94V-2
Clasificar modelo de terminal Modelo F Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm