(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado serie 187: cuchilla, desconexión rápida, receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie 187: cuchilla, desconexión rápida, receptáculo
  • Descuento por volumen

Terminal de inserción (hembra) para la serie Faston Receptacle 187. 100 piezas por paquete

[Caracteristicas]
· Los conectores se pueden insertar y quitar libremente ya que consisten en un receptáculo y una pestaña que se ajusta dentro.
· Se utiliza ampliamente para electrodomésticos y en la industria del automóvil, gracias a sus numerosas ventajas, como el uso rápido y fácil, la confiabilidad de la conexión de crimpado precisa y uniforme, y el bajo costo.
· Las vainas de aislamiento de nylon AMP también están disponibles para alojar un terminal Faston después de que se engarza al cable.
· El conector Fastin Faston que puede acomodar conexiones de múltiples polos en una carcasa también se incluye en la línea de productos Faston

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

170038-4

 
Número de Parte
170038-4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de inserción A Otros Serie 187
Diámetro exterior B(mm) 5.6 Longitud total C(mm) 15.2 Tamaño de cable aplicable(AWG) 20 a 16
Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0.5 a 1.42 Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento(mm) 2.29 a 3.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 170038-4 de la serie Terminal de crimpado serie 187: cuchilla, desconexión rápida, receptáculo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm