(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de señal UL2464

Cable de señal UL2464

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señal móvil.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable de señal UL2464, consulte las secciones siguientes:

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 300 V


· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UL2464FA-20-3-[1-100/1]

Especificaciones

UL2464FA UL Standard: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos
UL2464FA 25 2
3
4
6
8
10
12
16
20
23 2
3
4
6
8
10
12
16
20
20 2
3
4
6
8
10



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

UL2464FA UL Standard: imagen relacionadaUL2464FA UL Standard: imagen relacionada

UL2464FA UL Standard: imagen relacionada

UL2464FA UL Standard: imagen relacionada
UL2464FA UL Standard: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
UL2464 (FA) 25 2 0.2 Núcleo/Capa
Hilos
2 4.1 20 3.58 105 o menos 1,000 o más 2000 40/0.08 0.58 Estaño 0.2 Flúor (ETFE) 0.98 1.0 PVC ULAWM2464 -
3 3 4.3 24 3.10 -
4 4 4.5 28 2.77 -
6 6 5.1 37 2.34 -
8 8 5.7 46 2.05 -
10 10 6.3 55 1.91 -
12 12 6.9 65 1.62 -
16 16 6.7 71 1.43 -
20 20 7.4 90 1.43 -
23 2 0.3 2 4.4 25 4.70 69.5 o menos 60/0.08 0.72 0.2 1.12 -
3 3 4.6 30 4.07 -
4 4 4.9 35 3.63 -
6 6 5.5 45 3.07 -
8 8 6.2 60 2.69 -
10 10 6.9 70 2.50 -
12 12 7.6 83 2.13 -
16 16 7.4 92 1.88 -
20 20 8.1 115 1.88 -
20 2 0.5 2 5.0 33 6.97 40,1 o menos 104/0.08 0.94 0.25 1.44 -
3 3 5.3 41 6.04 -
4 4 5.6 50 5.39 -
6 6 6.5 67 4.55 -
8 8 7.4 85 4.00 -
10 10 8.2 105 3.72 -



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80
Factor de reducción de corriente 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 0.41

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG25 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
3.58 × 0.91 = 3.257 (A)

Número de Parte
UL2464FA-20-3-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.5 Tamaño AWG(AWG) 20 Numero de nucleos(Núcleo) 3
Diámetro exterior terminado(mm) 5.3 Tensión nominal 300V Blindaje N/A
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor Otras características Elástico, resistente a la vibración

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm