(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Extrusiones de aluminio - Serie 8, Base 50, 100 x 100, ranuras de 4 lados (Números de pieza)

Extrusiones de aluminio - Serie 8, Base 50, 100 x 100, ranuras de 4 lados
  • Producto Nuevo
  • Incremento de Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma de extrusión: Cuadrado
· Tamaño de extrusión: 100 × 100
· Tamaño de extrusión estándar (mm): 100
· Serie de extrusión: Serie 8-45
· Número de ranuras de extrusión: 2 ranuras - 2 ranuras

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio - Serie 8, Base 50, 100 x 100, ranuras de 4 lados: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
GFS8-100100-800
KGFS8-100100-4000
■Extrusiones de longitud configurables
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesNúmero de parteL 0.5 mm IncrementoMasa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
ℓxℓy
GFSEquivalente de aleación de aluminio 6061-T6Anodizado claroGFS8-10010050~400010.683957465.8x104465.8x104
[ ! ]Aplicable a 6000 mm según productos.
[ ! ]Para algunas extrusiones, MISUMI puede no ser capaz de aceptar el pedido.
Consulte la Información de pedidos especiales (P.103) y póngase en contacto con la persona a cargo de los pedidos especiales en el Centro MISUMI QCT.

■ Extrusiones de longitud fija (longitud efectiva 4000 mm)
[ ! ]Los números de parte que comienzan con el carácter "K" indican extrusión de longitud fija.
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesNúmero de parteL
(mm)
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
ℓxℓy
GFSEquivalente de aleación de aluminio 6061-T6Anodizado claroKGFS8-10010040003957465.8x104465.8x104
[ ! ]"Longitud efectiva 4000 mm" representa la extrusión con una longitud efectiva de 4000 mm o más.
(varios cm)

Modificaciones

Extrusiones de aluminio - Serie 8, Base 50, 100 x 100, ranuras de 4 lados: Imagen relacionada

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / chaflán / número de pieza P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GFS8-100100-[50-4000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

4 Días

1050 ~ 4000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 100 Tamaño de extrusión 100x100 Serie de extrusión Serie 8-45
Tipo de extrusión Cuadrado Número de ranuras de extrusión 2 ranuras-2 ranuras Tipo de extrusión GFS
Acabado superficial Anodizado claro Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales Superficie fresada Ninguno
Material Aleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 100 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 100
Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico