(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas del eje XY motorizadas - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XYCVL/XYCVLC

Platinas del eje XY motorizadas - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XYCVL/XYCVLC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Platinas del eje XY motorizadas - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XYCVL/XYCVLC
  • Platinas del eje XY motorizadas - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XYCVL/XYCVLC
  • Platinas del eje XY motorizadas - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XYCVL/XYCVLC
  • Platinas del eje XY motorizadas - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XYCVL/XYCVLC
  • Platinas del eje XY motorizadas - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XYCVL/XYCVLC
  • Platinas del eje XY motorizadas - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XYCVL/XYCVLC
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

De alta rigidez y diseño compacto, apto para un desplazamiento de 30 a 75mm

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Hay un cambio en el modelo del motor debido al final de la producción del servomotor de la especificación actual.
    El símbolo de la opción del servomotor después del cambio será "UA" y el símbolo de la opción del servomotor "U" de la especificación actual se descontinuará a fines de julio de 2019.
    Notificación de descontinuación y presentación de nuevos productos de controlador de motor paso a paso y servomotor para el escenario motorizado MISUMI
  • Por favor, consulte el contenido en nuestro sitio web ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

[Motorizado] Eje XY - Bola lineal - Carrera 30 to 75: Imagen relacionada
[Motorizado] Eje XY - Bola lineal - Carrera 30 to 75: Imagen relacionada
[ ! ] Consulte los datos CAD para ver las dimensiones detalladas.

[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[ S ] Tratamiento de superficie: niquelado electrolítico
[ A ] Accesorio: SCB4-14 (8 uds.)
 

Especificaciones

Número de piezaDirigirSensorMotorCable
XYCVL630
XYCVLC675
-
-
1
2
-
-
N
6
-
-
C
UA
-
-
N
U
 
Número de piezaDirigirSensor
(Posición del sensor de origen)
Especificaciones mecánicasEspecificación de precisión
Tamaño de la mesaDistancia de viajePeso * 1Capacidad de cargaPerpendicularidad
XYCVL630
(sin tapa)

XYCVLC630
(con funda)
1
(Plomo 1 mm)

2
(Plomo de 2 mm)
norte
(Sin sensor)

1
(CCW derecha)

2
(CCW izquierda)

3
(centro-derecha)

4
(Centro-izquierda)

5
(CW Derecha)

6
(CW izquierda)


[ ! ]Los sensores de límite están incorporados.
60 × 60 mm30 mm

[ ! ]Solo mina de 1 mm
2,54 kilos
(2,66 kilos * 2)
12 kilogramos
[117,6 N]
10 micras
XYCVL650
(sin tapa)

XYCVLC650
(con funda)
50 mm2,74 kilos
(2,86 kilos * 2)
15 micras
XYCVL675
(sin tapa)

XYCVLC675
(con funda)
75 milímetros3,06 kilogramos
(3,18 kilos * 2)
37,5 micras
*1. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".
*2. Cuando se selecciona la opción “Con tapa”.
 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CablePlomo: 1 mmPlomo: 2 mmPeso del motor
(por pieza)
Modelo de motorModelo de controlador/amplificadorControlador dedicado
ResoluciónVelocidad máximaResoluciónVelocidad máximaModelo del fabricante originalModelo Misumi *9
2 fases
Motor paso a paso
T *3
(Estándar)
N *65 micras *630 mm/seg10 micras *640 mm/seg0.11 kgSJA28N32-0674B-01
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
  
PA *4
(Con codificador)
P *41 micra
(A 1000 P/R)
40 mm/seg2 micras
(A 1000 P/R)
80 mm/seg0,15 kilosARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C *3
(Estándar)
N * 52 micras *630 mm/seg4 micras *635 mm/seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo autónomo: serie "MSCTL102"
F *3
(Alto par)
2 micras *635 mm/seg4 micras *645 mm/seg0,20 kilosPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Micropaso: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Micropaso:
MSDR24-MS
 
G *3
(Resolución alta)
1 micra *625 mm/seg2 micras *630 mm/seg0.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
MAMÁ *4
(Con freno electromagnético)
M *42 micras *625 mm/seg4 micras *640 mm/seg0,52 kilosPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Servomotor de CAUA *4*4
(Codificador de 18 bits)
50 mm/seg
(Codificador de 18 bits)
100 mm/seg0,35 kilosHF-KP053
(Corporación Mitsubishi Electric)
MR-J4-10A
(Corporación Mitsubishi Electric)
*3. El conductor no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
*4. Cuando se selecciona la opción de motor "MA", "PA" o "UA", el controlador o amplificador se incluye en el conjunto. Además, es necesario seleccionar la opción de cable “M”, “P” o “U” como cable dedicado.
*5. Cuando la opción de cable es N, el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
*6. Este valor está en paso completo.
*7. Mismo producto que el modelo del fabricante original.

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYCVL630-1-1-C-N
XYCVL630-1-1-F-N
XYCVL630-1-1-G-N
XYCVL630-1-1-PA-P
XYCVL630-1-2-C-N
XYCVL630-1-2-F-N
XYCVL630-1-2-G-N
XYCVL630-1-2-PA-P
XYCVL630-1-3-C-N
XYCVL630-1-3-F-N
XYCVL630-1-3-G-N
XYCVL630-1-3-PA-P
XYCVL630-1-4-C-N
XYCVL630-1-4-F-N
XYCVL630-1-4-G-N
XYCVL630-1-4-PA-P
XYCVL630-1-5-C-N
XYCVL630-1-5-F-N
XYCVL630-1-5-G-N
XYCVL630-1-5-PA-P
XYCVL630-1-6-C-N
XYCVL630-1-6-F-N
XYCVL630-1-6-G-N
XYCVL630-1-6-PA-P
XYCVL630-1-N-C-N
XYCVL630-1-N-F-N
XYCVL630-1-N-G-N
XYCVL630-1-N-PA-P
XYCVL650-1-1-C-N
XYCVL650-1-1-F-N
XYCVL650-1-1-G-N
XYCVL650-1-1-PA-P
XYCVL650-1-2-C-N
XYCVL650-1-2-F-N
XYCVL650-1-2-G-N
XYCVL650-1-2-PA-P
XYCVL650-1-3-C-N
XYCVL650-1-3-F-N
XYCVL650-1-3-G-N
XYCVL650-1-3-PA-P
XYCVL650-1-4-C-N
XYCVL650-1-4-F-N
XYCVL650-1-4-G-N
XYCVL650-1-4-PA-P
XYCVL650-1-5-C-N
XYCVL650-1-5-F-N
XYCVL650-1-5-G-N
XYCVL650-1-5-PA-P
XYCVL650-1-6-C-N
XYCVL650-1-6-F-N
XYCVL650-1-6-G-N
XYCVL650-1-6-PA-P
XYCVL650-1-N-C-N
XYCVL650-1-N-F-N
XYCVL650-1-N-G-N
XYCVL650-1-N-PA-P
XYCVL650-2-1-C-N
XYCVL650-2-1-F-N
XYCVL650-2-1-G-N
XYCVL650-2-1-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Cubierta Dirigir Selección de sensor Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm3030305Sin cobertura11 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm3030355Sin cobertura11 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm3030255Sin cobertura11 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm3030405Sin cobertura11 (CCW, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm3030305Sin cobertura12 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm3030355Sin cobertura12 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm3030255Sin cobertura12 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm3030405Sin cobertura12 (CCW, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm3030305Sin cobertura13 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm3030355Sin cobertura13 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm3030255Sin cobertura13 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm3030405Sin cobertura13 (centro, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm3030305Sin cobertura14 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm3030355Sin cobertura14 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm3030255Sin cobertura14 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm3030405Sin cobertura14 (centro, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm3030305Sin cobertura15 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm3030355Sin cobertura15 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm3030255Sin cobertura15 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm3030405Sin cobertura15 (CW, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm3030305Sin cobertura16 (CW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm3030355Sin cobertura16 (CW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm3030255Sin cobertura16 (CW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm3030405Sin cobertura16 (CW, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm3030305Sin cobertura1N (sin sensor)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm3030355Sin cobertura1N (sin sensor)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm3030255Sin cobertura1N (sin sensor)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm3030405Sin cobertura1N (sin sensor)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm5050305Sin cobertura11 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm5050355Sin cobertura11 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm5050255Sin cobertura11 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm5050405Sin cobertura11 (CCW, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm5050305Sin cobertura12 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm5050355Sin cobertura12 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm5050255Sin cobertura12 (CCW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm5050405Sin cobertura12 (CCW, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm5050305Sin cobertura13 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm5050355Sin cobertura13 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm5050255Sin cobertura13 (centro, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm5050405Sin cobertura13 (centro, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm5050305Sin cobertura14 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm5050355Sin cobertura14 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm5050255Sin cobertura14 (centro, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm5050405Sin cobertura14 (centro, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm5050305Sin cobertura15 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm5050355Sin cobertura15 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm5050255Sin cobertura15 (CW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm5050405Sin cobertura15 (CW, derecha)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm5050305Sin cobertura16 (CW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm5050355Sin cobertura16 (CW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm5050255Sin cobertura16 (CW, izquierda)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm5050405Sin cobertura16 (CW, izquierda)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases1μm5050305Sin cobertura1N (sin sensor)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque1μm5050355Sin cobertura1N (sin sensor)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm5050255Sin cobertura1N (sin sensor)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α1μm5050405Sin cobertura1N (sin sensor)P (para motores de paso α)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases2μm5050355Sin cobertura21 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm5050455Sin cobertura21 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución2μm5050305Sin cobertura21 (CCW, derecha)N (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Motor paso a paso α2μm5050805Sin cobertura21 (CCW, derecha)P (para motores de paso α)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Cubierta Dirigir Selección de sensor Cable

Cargando…

Más información

[Motorizado] Eje XY - Bola lineal - Carrera 30 to 75: Imagen relacionada

(Unidad: mm) Dirección CW Dirección CCW
 Posición de referenciaLímite mecánicoLímite de CWLímite de CWWLímite mecánico
XYCVL_630Centro de accidentes cerebrovasculares17.515.515.517.5
XYCVL_650Centro de accidentes cerebrovasculares27.525.525.527.5
XYCVL_675Centro de accidentes cerebrovasculares4037.537.540
[ ! ] Las coordenadas mostradas son valores de diseño.

Puede haber una desalineación de aproximadamente ±0,5 mm en las dimensiones físicas.

[ ! ] Para obtener más detalles sobre Homing, consulte P.1-1735-97

■ Tabla de aplicaciones de motor/cable

MotorCable
C, F, GN (No proporcionado)
MAM
PAP
UAU

[ ! ] Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _en la página 1-1735-95

■ Velocidad máxima

Motor(mm/seg)
C30
F35
G25
MA25
PA40
UA50
[ ! ] Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son valores de referencia de MISUMI. No se garantiza el funcionamiento con estos valores.
■ Especificaciones comunes
Tornillo de alimentaciónHusillo de bolas ø 8, paso 1Husillo de bolas ø 8, paso 2
GuíaGuía de bolas lineal
ResoluciónCompleto2 µm4 µm
Medio1 µm2 µm
Bien (a 1/20)0,1 µm0,2 µm
Velocidad máxima30 mm/seg35 mm/seg
Repetibilidad de posicionamiento*±0,5 µm
Capacidad de carga98N
Movimiento perdido*1 µm
Reacción*1 µm
Rectitud*3 µm
Paralelismo*15 µm
Paralelismo de movimiento*10 µm
* El estándar de precisión anterior es para un solo eje.
[ ! ] Las cifras en[Motorizado] Eje XY - Bola lineal - Carrera 30 to 75: Imagen relacionada Variará dependiendo del motor. Para más detalles, véase la página P. 1-1735-15 .
■ Especificaciones eléctricas
MotorCFGMAPAUA
EstándarAlto parResolución altaCon freno electromagnéticoSin afinaciónAlta velocidad
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A/fase (Oriental Motor Co., Ltd.)Motor de pasos αServomotor de CA
Ángulo de paso0,72°0,72°0,36°0,72°0,36° (cuando se establece 1000P/R)Codificador de 18 bits (262144P/R)
ConectorConector de receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)5559-06R-210
(Molex Japón LLC
43020-1000
(Molex Japón LLC)
Cable del motor: JN4FT04SJ1-R
Industria electrónica de aviación de Japón, Ltd.
Codificador: 1674320-1
(Tyco Electronics Japón GK)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de hogarNo proporcionado por estándar (el fotomicrosensor PM-L25 (Panasonic Industrial Co., Ltd.) está disponible como opción).
Sensor cercano a casa
Voltaje de la fuente de alimentaciónCC 5 to 24 V ± 10 %
Consumo actual45 mA o menos (15 mA por sensor)
Salida de controlSalida de colector abierto NPN: 30 V CC, 50 mA o menos. Voltaje residual: 2 V o menos.
(cuando la corriente de carga es de 50 mA) Voltaje residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es de 16 mA)
Lógica de salidaDetección (oscuro): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ] Los sensores con número de pieza PM-□24 se discontinuarán y serán reemplazados por productos de próxima generación con número de pieza PM-□25 a partir de abril de 2017.

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje XY Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Carga permisible(N) 98 Rectitud de la mesa(µm) 3
Paralelismo de mesa(µm) 15

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico