(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de aire planas - anchas, de plástico (Números de pieza)

Boquillas de aire planas - anchas, de plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Amplio tipo de boquilla de aire con puerto de inyección de 100 mm

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire planas, tipo ancho: Related Image
Boquillas de aire planas, tipo ancho: Related Image
Boquillas de aire planas, tipo ancho: Related Image
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTorque de descomposiciónTemp. de resistencia al calor
AFTWTermoplástico (plástico ABS)0.7 MPa10 N · m70°C

Especificaciones

Número de parte
AFTW20
Número de parteOrificioCaudal de aire L/min
(para 0.3 MPa)
Peso (g)
TipoNo.
AFTW2032-Ø1105040

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTW20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: ancho del puerto de inyección aproximadamente dos veces más ancho que el tipo estándar.
[ ! ]Para evitar daños
· Evite apretar excesivamente el tornillo.
· Evitar golpes al tornillo.

U-Bolt USBU (>> Haga clic aquí )
Tube PUT (>> Haga clic aquí )
Colector de tubería PMF (>> Haga clic aquí )

Ejemplo

Boquillas de aire planas, tipo ancho: Related Image
Colector de tubería PMF (>> Haga clic aquí )
AFTP (>> Haga clic aquí )
Para el ancho de pulverización, cubre dos unidades de tipo estándar (>> Haga clic aquí ) y, por lo tanto, permite la reducción de piezas.
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Fuente de aire Compresor Ángulo de montaje Plano
Tipo de golpe Estándar Fluido Aplicable Aire comprimido Rango de presión de operación(MPa) ::0.7
Dimensión nominal del tornillo R3/8 A Tipo ancho La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)(NL/minuto) 290
Forma de tornillo Roscado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AFTW20 de la serie Boquillas de aire planas - anchas, de plástico.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico