(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire: opción de rociado estrecho o ancho

Boquillas de aire: opción de rociado estrecho o ancho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire: opción de rociado estrecho o ancho
  • Boquillas de aire: opción de rociado estrecho o ancho
  • Descuento por volumen

Boquillas neumática simplificadas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las boquillas de aire (opción de pulverización estrecha o ancha), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Boquillas de pulverización: tipo económico: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-d
NZAK2
NZAL11
-
1.0
Número de parted
Ancho de la ranura
TLL1L2HB1B2Masa (g)
TipoNo.
NZAK10.6
0.8
1.0
1.2
1.6
R1/8228861213.812
2R1/4258.5106.5141620

Número de parteLd1d2d3d4TMasa (g)
TipoNo.
NZAL11403.11.51011.6R1/815
22403.51.5151720
33453.51.518.520.530
■Ángulo de proyección
Presión [MPa]Ángulo de proyección
NZAKNZAL
1-0.61-0.81-1.01-1.21-1.62-0.62-0.82-1.02-1.22-1.6112233
0.155°60°65°65°70°60°60°65°65°70°25°50°55°
0.260°65°75°70°70°65°70°75°70°70°
0.365°70°75°75°75°70°75°80°75°75°
0.470°75°80°80°80°75°80°85°80°80°
0.575°80°80°80°85°80°85°85°85°85°
0.680°80°85°85°85°85°85°85°85°85°
[ ! ]Los valores listados son para referencia, no garantizados.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZAK1-0.6
NZAK1-0.8
NZAK1-1.0
NZAK1-1.2
NZAK1-1.6
NZAK2-0.6
NZAK2-0.8
NZAK2-1.0
NZAK2-1.2
NZAK2-1.6
NZAL11
NZAL22
NZAL33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de pulverización θ (a 0.5 MPa)
(deg)
Ancho de ranura d
(mm)
Dimensión nominal del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10750.6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10800.8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10801.0R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801.2R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10851.6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10800.6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850.8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10851.0R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10851.2R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10851.6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10251.5R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501.5R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10551.5R1/8

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de pulverización: tipo económico: Related Image
 

Información básica

Forma de aerosol Tipo forma de abanico Fuente de aire Compresor Material Acero inoxidable 304
Tipo Tipo económico Fluido Aplicable Aire comprimido Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm