(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
¡El más adecuado para un posicionamiento simplificado! Capaz de evitar que la tabla se desalinee debido a una reacción violenta después de que se repara.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Partes | Marco | Mesa | Tornillos de plomo | Tuerca de tornillo de avance |
[M] Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Acero al carbón 1045 | Latón |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Anodizado claro | (Óxido negro) | - |
Partes | Soporte de tuerca | Placa lateral | Placa de sujeción |
[M] Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Anodizado claro | Anodizado claro |
Número de pieza | - | Tipo de volante | - | Posición de la abrazadera | - | L |
KUEC14 | - | A | - | W | - | 320 |
Número de pieza | Tipo de volante | Longitud de la base L (mm) | St de carrera efectiva (mm) | Tornillo de avance | Carga permisible (N) | Capacidad de carga de momento (N · m) | Orificio de montaje de la base | (K) | Masa (kg) | ||||||||||
Tipo | N.º | Diámetro del hilo | Dirigir | Horizontal | Vertical | Mamá | megabyte | Mc | S | Q (Número de agujeros) | Tipo de volante | Tipo de volante | |||||||
A | B | C | A | B | C | ||||||||||||||
KUEC | 14 | Un mango de plastico Volante desplazado de plástico B - Tipo plegable C volante de cinco radios | 170 | 53 | 14 | 3 | 245 | 49 | 7 | 7 | 13 | 150 | 4 | 99 | 81 | 113 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
220 | 103 | 200 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | |||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | |||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | |||||||||||||
420 | 303 | 200 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | |||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | |||||||||||||
20 | 170 | 53 | 20 | 4 | 490 | 98 | 14 | 14 | 27 | 150 | 4 | 107 | 89 | 121 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | ||
220 | 103 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | |||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 5 | 5 | 5.3 | |||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |||||||||||||
420 | 303 | 200 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | |||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KUEC14-A-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-A-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-A-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-B-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-B-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-B-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-C-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-C-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-C-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-A-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-A-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-A-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-B-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-B-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-B-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-C-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-C-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-C-W-[170,220,320,370,420,470] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Capacidad de carga (rango)(N) | 50.1~100 | Distancia de viaje (distancia X)(mm) | ± 51 ~ (recorrido 101 mm ~) | Método de alimentación | Mango |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) | 100 | Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 150 | Material de mesa | Aleación de aluminio 6063 |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado claro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente