(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de ajuste simplificado del eje X - piñón y cremallera

Unidad de ajuste simplificado del eje X - piñón y cremallera
  • Descuento por volumen

Hay dos tipos de alimentación rápida disponibles. Confirme con la descripción general y las especificaciones a continuación.

  • Componentes inCAD
Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, cremallera y piñón: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios:
(XKRG)
Tornillo de cabeza hexagonal de cabeza baja (CBS4-6) x4 piezas
(XKRKG)
Tornillo de cabeza hueca hexagonal (SCB4-6) x4 piezas
* 2 piezas para el número 40

Especificaciones

Número de parte
XKRG60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)BXPCapacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
XKRG
XKRKG
4025x40±122531-29.40.10
6040x60±1440451539.20.21
9040x90±23750.30
[ ! ]Recorrido por rotación: aproximadamente 19 mm [! ] Graduación mínima: 0.5 mm [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKRG40
XKRG60
XKRG90
XKRKG40
XKRKG60
XKRKG90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5~30402530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.1~50604030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.1~50904030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5~30402534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.1~50604034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.1~50904034

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de viaje (distancia X)(mm) ± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm) Método de alimentación Cremallera y piñón Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Abrazadera Perilla moleteada
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Avance rápido Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 19