(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas locas para correas de acero inoxidable (Números de pieza)

Ruedas locas para correas de acero inoxidable

Ruedas locas dedicadas tipo corona para correa de acero inoxidable. La altura de la corona se ajusta para suprimir el desplazamiento

  • Componentes inCAD
Ruedas locas para correas de acero inoxidable: imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
ROFASC Aleación de aluminio serie 5000 Anodizado claro duro
*Hard Anodize Treatment: Film Hardness 300HV~

Especificaciones

Número de parte - d - L
ROFASC50 - 20 - L100
Número de parte d Incremento de 10 mm d1 Dimensión del rodamiento
Tipo D L No. D1 B
ROFASC 50 10 40〜160 22 B6200ZZ 30 9
12 B6001ZZ 28 8
15 B6902ZZ 28 7
20 B6804ZZ 32 7
25 27 B6905ZZ 42 9
60 12 22 B6201ZZ 32 10
15 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
70 15 22 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
75 20 32 B6904ZZ 37 9
25 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
35 40 B6907ZZ 55 10
80 25 41 B6205ZZ 52 15
30 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10
100 30 48 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10
40 B6008ZZ 68 15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROFASC50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[40-160/10]
ROFASC60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC70-[15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC75-[20,​25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC80-[25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC100-[30,​35,​40]-L[40-160/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(Ø)
L
(mm)
d
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

105040 ~ 16010 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

106040 ~ 16012 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

107040 ~ 16015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

107540 ~ 16020 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

108040 ~ 16025 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010040 ~ 16030 ~ 40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rueda loca (rodamiento incorporado) Con o sin brida Sin brida A Coronado
Uretano superficial Sin uretano Longitud L(mm) ~50 / ~100 / ~300 Bore Style Agujero circular
Tratamiento de superficies Anodizado duro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm