(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Poleas dedicadas tipo corona para correa de acero inoxidable. La altura de la corona se ajusta para suprimir el desplazamiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
ROBASC | Aleación de aluminio serie 5000 | Anodizado claro duro |
Número de parte | - | d | - | L |
ROBASC50 | - | 20 | - | L100 |
Número de parte | dH7 | L 10 mm de incremento | K | d1 | D1 | M | |||
Tipo | D | Orificio circular + roscado interno | Chaveta + roscado interno | L | Longitud de chavetero | Orificio circular + roscado interno | Chaveta + roscado interno | ||
ROBASC | 50 | 15 | N15 | 40~160 | 30* | 27 | 40 | M5 | M4 |
20 | N20 | M5 | |||||||
25 | N25 | M6 | |||||||
60 | 20 | N20 | 32 | 45 | M6 | M5 | |||
25 | N25 | M6 | |||||||
30 | N30 | ||||||||
70 | 20 | N20 | 35 | 50 | M6 | M5 | |||
25 | N25 | M6 | |||||||
30 | N30 | ||||||||
75 | 25 | N25 | 40 | 55 | M8 | M6 | |||
30 | N30 | ||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||
80 | 25 | N25 | 41 | 55 | M8 | M6 | |||
30 | N30 | ||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||
100 | 30 | N30 | 45 | 60 | M8 | M6 | |||
35 | N35 | M8 | |||||||
40 | N40 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ROBASC50-[15,20,25]-L[40-160/10] |
ROBASC50-N15-L[40-160/10] |
ROBASC50-N20-L[40-160/10] |
ROBASC50-N25-L[40-160/10] |
ROBASC60-[20,25,30]-L[40-160/10] |
ROBASC60-N20-L[40-160/10] |
ROBASC60-N25-L[40-160/10] |
ROBASC60-N30-L[40-160/10] |
ROBASC70-[20,25,30]-L[40-160/10] |
ROBASC70-N20-L[40-160/10] |
ROBASC70-N25-L[40-160/10] |
ROBASC70-N30-L[40-160/10] |
ROBASC75-[25,30,35]-L[40-160/10] |
ROBASC75-N25-L[40-160/10] |
ROBASC75-N30-L[40-160/10] |
ROBASC75-N35-L[40-160/10] |
ROBASC80-[25,30,35]-L[40-160/10] |
ROBASC80-N25-L[40-160/10] |
ROBASC80-N30-L[40-160/10] |
ROBASC80-N35-L[40-160/10] |
ROBASC100-[30,35,40]-L[40-160/10] |
ROBASC100-N30-L[40-160/10] |
ROBASC100-N35-L[40-160/10] |
ROBASC100-N40-L[40-160/10] |
Cargando…
Tipo | Polea | Con o sin brida | Sin brida | A | Coronado |
---|---|---|---|---|---|
Uretano superficial | Sin uretano | Longitud L(mm) | ~50 / ~100 / ~300 | Bore Style | Agujero circular |
Tratamiento de superficies | Anodizado duro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente