(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas motorizadas del eje XYZ: bola lineal, compacta, de bajo costo, serie XYZCV

Etapas motorizadas del eje XYZ: bola lineal, compacta, de bajo costo, serie XYZCV
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Tipo de eje XYZ con alta rigidez, ancho compacto y un diseño que ahorra espacio.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Después del 1 de noviembre de 2018, habrá algunos ligeros cambios en las especificaciones del sensor fotográfico como se muestra a continuación.
    [Tipo actual] EE-SX4134 → [Nuevo tipo] EE-SX4320
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal: imagen relacionada

[M] Material: equivalente de acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorio: SCB4-12 (4 piezas)
 

Especificaciones

Número de parte-Motor-Cable
XYZCV620-C-N
 
Número de parteEspecificaciones mecánicasEspecificación de precisión
Tamaño de la mesaTornillo de bolaDistancia de viajePeso*1Capacidad de cargaPerpendicularidad
XYZCV62060 × 60 mmΦ 8
Plomo 1 mm
20 mm2,70 kg3 kgf
[29.4 N]
10 µm
XYZCV63060 × 70 mm30 mm3,06 kg15 µm
* 1. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".
 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónMax. VelocidadPeso del motorMotor MolelDriver / Amplificador MolelControlador dedicado
Modelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*2
(estándar)
N*45 μm*520 mm / seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*3
(Con codificador)
P*31 μm
(A 1000 P/R)
30 mm / seg0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*2
(estándar)
N*42 μm*520 mm / seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

* Modelo recomendado


* Modelo recomendado
Tipo independiente: serie "MSCTL102"
F*2
(Alto par)
2 μm*530 mm / seg0,20 kgPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Paso completo / medio: SD5107P3-A22
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)

Paso completo / medio: MSDR24-N
 
G*2
(Alta resolución)
1 μm*520 mm / seg0.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstepping: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstepping: MSDR24-M STipo incorporado: serie "MSCTL112"
MA*3
(Con freno electromagnético)
M*32 μm*525 mm / seg0,52 kgPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* 2. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 3. Cuando se selecciona la opción de motor "MA" o "PA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, es necesario seleccionar la opción de cable "M" o "P" como cable dedicado.
* 4. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 5. Este valor está en Full Step.
* 6. Mismo producto con el modelo original del fabricante
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYZCV620-C-N
XYZCV620-F-N
XYZCV620-G-N
XYZCV620-PA-P
XYZCV630-C-N
XYZCV630-F-N
XYZCV630-G-N
XYZCV630-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Longitud de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Opción de cable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases6020202020Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque6020202030Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución6020202020Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Motor paso a paso α6020202020Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases7030303020Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque7030303030Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución7030303020Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Motor paso a paso α7030303020Cable para motor de paso α

Cargando…

  1. 1

Más información

[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal: imagen relacionada
■ Tabla de aplicación de motor / cable
MotorCable
C,F,GN (no proporcionado)
MAM
PAP
[ ! ]Para el cable para C, F o G, consulte MSCB_ en P.1-1735-95
■ Máx. Velocidad
Motor(mm / seg)
C20
F30
G20
MA25
PA40
[ ! ] Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento varían según la condición de uso actual.
La velocidad y el tiempo de posicionamiento no son valores garantizados sino valores de referencia proporcionados por MISUMI.
■ Especificaciones comunes
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø8, plomo 1 Repetibilidad de posicionamiento± 0,5 µm
GuíaLineal Ball Guide Capacidad de carga *729.4N
Resolución *3Completo2 µm / pulso (1 µm / pulso) *4 Movimiento perdido1 µm
Medio1 µm / pulso (0.5 µm / pulso) *4 Reacción1 µm
Alimentación fina
(sobre 1/20 particionado)
0.1 µm (0.05 µm)*4 Rectitud3 µm
 Paralelismo15 µm
Max. Velocidad *520 mm / seg (30 mm / seg)*6 Paralelismo de movimiento10 µm
(Frecuencia de pulso: 5 kHz)   
* 3 Esto representa la distancia de recorrido de la etapa por una señal de pulso.
* 4 Los valores en () son para la opción de motor G (alta resolución).
* 5 Esto representa el máximo. velocidad que puede ser controlada por el controlador recomendado cambiado al modo Full Step, con el máximo. carga aplicada. (El valor difiere según el controlador de conducción actual y la carga actual).
* 6 Los valores en () son para la Opción de motor F (Par alto).
[Motorizado] Eje XYZ - Bola lineal: imagen relacionada El valor difiere según la opción del motor.
* 7 El valor de capacidad de carga anterior es para el eje Z.
[ ! ]La tabla de especificaciones anterior es para una etapa de eje único colocada de manera plana.
■ Especificaciones eléctricas
MotorCFGMAPA
EstándarAlto parAlta resoluciónCon freno electromagnéticoSintonización
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0.75 A/Phase (Oriental Motor Co., Ltd.)Motor paso a paso
 Ángulo de paso0.72°0.72°0.36°0.72°0.36 ° (cuando se establece 1000P/R)
ConectorConector de receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)5559-06R-210
(Molex Japan LLC)
43020-1000
(Molex Japan LLC)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de inicioFotomicrosensor: EE-SX4320 (OMRON Corp.)
Sensor cercano al hogar-
Tensión de alimentaciónDC5~24V ±10%
Consumo actual60 mA o menos en total
Salida de controlSalida de colector abierto NPN DC5 a 24 V, 8 mA o menos
Voltaje residual 0.3 V o menos (cuando la corriente de carga es de 2 mA)
Lógica de salidaDetección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ]Los sensores con número de pieza EE-SX4134 serán descontinuados y reemplazados por productos de próxima generación con el número de pieza EE-SX4320 a partir de noviembre de 2018.
■ Método de referencia recomendado ( referencia de control de sincronización de referencia )
Type3Después de que la detección se ejecuta en la dirección CCW, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal ORG.
Type4Después de que la detección se ejecuta en la dirección CW, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal ORG.
Type9Después de que se ejecuta el Tipo 3, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal TIMING.
Tipo10Después de que se ejecuta el Tipo 4, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal TIMING.
 

Información básica

Tipo Etapa del eje XYZ Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Ancho de la mesa(mm) 60 Superficie de la etapa del eje Z Vertical
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Carga permisible(N) 29.4 Precisión de posicionamiento(µm) 5 Rectitud de la mesa(µm) 3
Rigidez de momento (Pitching)("/ N · cm) 0.08 Rigidez de momento (bostezo)("/ N · cm) 0.05 Rigidez de momento (rodando)("/ N · cm) 0.05
Sensores Límite + Inicio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico