(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Etapas combinadas de aleación ligera de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XYZPG60
Numero de parte |
XYRPG38 |
Numero de parte | Configuración de escenario | Superficie del escenario (mm) | Dimensión externa (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Capacidad de carga (N) | Peso (kg) | ||||||
Tipo | No. | Fondo | Parte superior | W | D | H | X | Y | Z | |||
XYZPG | 40 | XYPG40 ( haga clic aquí ) | ZPG40 ( haga clic aquí ) | 40x40 | 84.5 | 77.5 | 173.5 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 9.8 | 0.48 |
60 | XYPG60 ( haga clic aquí ) | ZPG60 ( haga clic aquí ) | 60x60 | 98.5 | 91.5 | 178.5 | 19.6 | 0.95 | ||||
80 | XYPG80 ( haga clic aquí ) | ZPG80 ( haga clic aquí ) | 80x80 | 149.5 | 135 | 236 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 49.0 | 1.80 | |
XYZLPG | 40 | XYPG40 ( haga clic aquí ) | ZLPG40 ( haga clic aquí ) | 40x40 | 96 | 77 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 9.8 | 0.48 |
60 | XYPG60 ( haga clic aquí ) | ZLPG60 ( haga clic aquí ) | 60x60 | 116.5 | 91.5 | 95 | ±5.0 | 39.2 | 1.12 | |||
80 | XYPG80 ( haga clic aquí ) | ZLPG80 ( haga clic aquí ) | 80x80 | 150 | 135 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 2.00 | ||
XYZLSPG | 40 | XYSPG40 ( haga clic aquí ) | ZLPG40 ( haga clic aquí ) | 40x40 | 98.5 | 80.5 | 62 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 7.8 | 0.40 |
60 | XYSPG60 ( haga clic aquí ) | ZLPG60 ( haga clic aquí ) | 60x60 | 120.5 | 96.5 | 77 | ±5.0 | 23.5 | 1.00 | |||
80 | XYSPG80 ( haga clic aquí ) | ZLPG80 ( haga clic aquí ) | 80x80 | 151 | 126 | 77 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 1.70 |
Numero de parte | Configuración de escenario | Superficie del escenario (mm) | Dimensión externa (mm) | Distancia / rotación (mm/deg) | Capacidad de carga (N) | Peso (kg) | ||||||||
Tipo | No. | Fondo | Medio | Parte superior | W | D | H | X | Y | Z | θ | |||
①XYRPG (Eje XY + Rotativo) | 38 | XYPG40 ( haga clic aquí ) | RPG38 ( Haga clic aquí ) | - | Ø38 | 84.5 | 81.5 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | - | Grueso 360 ° Alimentación fina ± 5 ° | 9.8 | 0.37 |
60 | XYPG60 ( haga clic aquí ) | RPG60 ( Haga clic aquí ) | - | Ø60 | 98.5 | 95.5 | 65 | - | 29.4 | 0.78 | ||||
85 | XYPG80 ( haga clic aquí ) | RPG85 ( Haga clic aquí ) | - | Ø85 | 149.5 | 136 | 65 | ±12.5 | ±12.5 | - | 39.2 | 1.48 | ||
②XYZLRPG (XY-Axis + Horizontal Surf. Z-Axis + Rotary) | 38 | XYPG40 ( haga clic aquí ) | ZLPG40 ( haga clic aquí ) | RPG38 ( Haga clic aquí ) | Ø38 | 96 | 81.5 | 100 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Grueso 360 ° Alimentación fina ± 5 ° | 8.9 | 0.57 |
60 | XYPG60 ( haga clic aquí ) | ZLPG60 ( haga clic aquí ) | RPG60 ( Haga clic aquí ) | Ø60 | 116.5 | 95.5 | 120 | ±5.0 | 29.4 | 1.40 | ||||
85 | XYPG80 ( haga clic aquí ) | ZLPG80 ( haga clic aquí ) | RPG85 ( Haga clic aquí ) | Ø85 | 149.5 | 136 | 120 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.48 | |||
③XYRSPG (Perfil bajo XY-Axis + Rotary) | 38 | XYSPG40 ( haga clic aquí ) | RPG38 ( Haga clic aquí ) | - | Ø38 | 98.5 | 82 | 42 | ±6.5 | ±6.5 | - | Grueso 360 ° Alimentación fina ± 5 ° | 8.9 | 0.29 |
60 | XYSPG60 ( haga clic aquí ) | RPG60 ( Haga clic aquí ) | - | Ø60 | 102.5 | 98 | 47 | - | 26.7 | 0.68 | ||||
85 | XYSPG80 ( haga clic aquí ) | RPG85 ( Haga clic aquí ) | - | Ø85 | 151 | 132 | 47 | ±12.5 | ±12.5 | - | 34.5 | 1.18 | ||
④XYZLRSPG (Perfil bajo XY-Axis + Horizontal Surf. Z + Rotary) | 38 | XYSPG40 ( haga clic aquí ) | ZLPG40 ( haga clic aquí ) | RPG38 ( Haga clic aquí ) | Ø38 | 98 | 82 | 82 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Grueso 360 ° Alimentación fina ± 5 ° | 7.0 | 0.49 |
60 | XYSPG60 ( haga clic aquí ) | ZLPG60 ( haga clic aquí ) | RPG60 ( Haga clic aquí ) | Ø60 | 120.5 | 98 | 102 | ±5.0 | 20.6 | 1.28 | ||||
85 | XYSPG80 ( haga clic aquí ) | ZLPG80 ( haga clic aquí ) | RPG85 ( Haga clic aquí ) | Ø85 | 151 | 132 | 102 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.18 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYZPG60 |
Cargando…
Método de alimentación | Cabezas de micrómetro | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
---|---|---|---|---|---|
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar |
Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYZPG60 de la serie Platinas multieje manuales - alta precisión, guía de rodillos cruzados, aleación de aluminio.
Número de Parte |
---|
XYRPG60 |
XYRPG85 |
XYRSPG38 |
XYRSPG60 |
XYRSPG85 |
XYZPG80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente