(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas multieje manuales: XYZ/rotativas, guía de rodillos cruzados con ranura en V, lineal de alta precisión, rotativa de alta precisión

Etapas multieje manuales: XYZ/rotativas, guía de rodillos cruzados con ranura en V, lineal de alta precisión, rotativa de alta precisión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa giratoria XYZ que combina una etapa XY de aluminio de alta calidad y un eje Z ligero y una etapa de eje giratorio.
· Tipo estándar y tipo simétrico que se puede configurar para ser simétrico.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TR-3047-S1
TR-3047-SR1
TR-4047-S1
TR-4047-SR1
TR-5047-S1
TR-5047-SR1
TR-6047-S1
TR-6047-SR1
TR-7047-S1
TR-7047-SR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (rango de selección)
(D(Ø))
Superficie del escenario
(Ø)
Carga permisible
(N)
Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

1050 mm o menos309.8Tipo estándarEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 1.36 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050 mm o menos309.8Tipo simétricoEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 1.36 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050 mm o menos3914.7Tipo estándarEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.99 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050 mm o menos3914.7Tipo simétricoEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.99 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050 mm o menos5019.6Tipo estándarEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.92 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050 mm o menos5019.6Tipo simétricoEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.92 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1060 mm6029.4Tipo estándarEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.80 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1060 mm6029.4Tipo simétricoEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.80 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1070 mm7029.4Tipo estándarEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.70 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1070 mm7029.4Tipo simétricoEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.70 °

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Eje XYZ + Etapa giratoria Carga permitida (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Micrómetro estándar
Combinación de etapas de ejes múltiples Etapa rotatoria XYZ Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado
Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Tipo de abrazadera Abrazadera de placa de eje XYZ, abrazadera combinada de eje giratorio Posición de montaje de la parte operativa XY Axis Side
Dirección de movimiento Rotación XYZ en cuatro direcciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico