(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios - manijas de extensión de platina de posicionamiento (Números de pieza)

Accesorios - manijas de extensión de platina de posicionamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Las cabezas de micrómetro y las manijas de los tornillos de alimentación de los diámetros 12 y 13 se pueden extender.

  • Componentes inCAD
Etapas de posicionamiento: manijas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 2017
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro
[A] Accesorios: Tornillo de fijación MSW1-10 Tool Steel-3 (2 piezas)

Especificaciones

Número de parte
HDEXT12-65
Número de partePerilla AplicablePerilla ODV1
TipoNo.L
HDEXT1250Ø12Ø2012.3168
65
80Ø26
1350Ø13Ø2013.3147
65
80Ø26
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDEXT12-50
HDEXT12-65
HDEXT12-80
HDEXT13-50
HDEXT13-65
HDEXT13-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (Perillas aplicables) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012(φ12)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012(φ12)65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012(φ12)80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013(φ13)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013(φ13)65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013(φ13)80

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Sinfín de alimentación para etapa