(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas multieje manuales: deslizamiento del eje XY y rotación de alta precisión, cola de milano, junta ajustada, tornillo de alimentación, serie XYRSL

Platinas multieje manuales: deslizamiento del eje XY y rotación de alta precisión, cola de milano, junta ajustada, tornillo de alimentación, serie XYRSL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Rotación compacta e integrada y etapas del eje XY.

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] XY-Axis Slide y Rotary, Feed Screw: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XYRSL60

Número de parteSuperficie del escenario
(mm)
Distancia de viaje
(mm)
Recorrido por rotación
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Rectitud
(µm)
Peso
(kg)
TipoNo.
XYRSL60Ø60XY: ±214.234.3300.39
Rotación de 360 °
90Ø90XY: ±350.88
Rotación de 360 °

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYRSL60
XYRSL90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de tamaño de tabla (diámetro)
(D(Ø))
Rango de carrera (distancia XY)
(mm)
Tamaño de la mesa (diámetro) D
(Ø)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060 mm± 10 a 30 mm60±21±21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090 mm± 30 mm ~90±35±35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Eje XY + Etapa giratoria Carga permitida (rango)(N) 30.1~50 Método de alimentación Tornillo de alimentación
Carga permisible(N) 34.3 Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Abrazadera de palanca Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 4.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico