(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más grueso, extrusión n.° 5/6

Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más grueso, extrusión n.° 5/6

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más grueso, extrusión n.° 5/6
  • Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más grueso, extrusión n.° 5/6

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de soporte de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: equivalente de aleación de aluminio A6N01SS-T5 [S] Tratamiento de superficie: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-L
HFLBT5-800
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
Tipoℓxℓy
HFLBTW550~30001.970017.4x10417.4x104
HFLBTW64.01491100.0x104100.0x104

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFLBTW5-[50-2000/1]
HFLBTW6-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie Extrusión No. Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Serie MISUMI 5550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Serie MISUMI 6650 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Para soportes gruesos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm