(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de aluminio - Ángulos

Extrusiones de aluminio - Ángulos

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bajó de Precio

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Extrusiones de aluminio - Ángulos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5 [S] Tratamiento superficial: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-T-L
HFHL3030-3-800
Número de parteTL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Segundo momento de inercia de la sección transversal
TipoABℓxx104x10yx104
HFHL
(Ángulo)
1530250~20000.232860.140.807
202020.206760.2880.288
30.3011110.4030.403
204020.3151160.3481.964
30.4641710.4892.82
252530.3811410.8190.819
5030.5832160.9935.661
303020.3151161.0191.019
30.4641711.4581.458
50.7452752.212.21
404020.4121562.472.47
30.6262313.583.58
51.0163755.565.56
505030.7852917.157.15
606051.55357519.919.9
757562.33386446.8846.88
1001003.1431164114.3114.3
1501504.7631764397.5397.5

Modificaciones

Extrusiones de aluminio - Ángulos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFHL100100-6-[50-2000/1]
HFHL150150-6-[50-2000/1]
HFHL1530-2-[50-2000/1]
HFHL2020-2-[50-2000/1]
HFHL2020-3-[50-2000/1]
HFHL2040-2-[50-2000/1]
HFHL2040-3-[50-2000/1]
HFHL2525-3-[50-2000/1]
HFHL2550-3-[50-2000/1]
HFHL3030-2-[50-2000/1]
HFHL3030-3-[50-2000/1]
HFHL3030-5-[50-2000/1]
HFHL4040-2-[50-2000/1]
HFHL4040-3-[50-2000/1]
HFHL4040-5-[50-2000/1]
HFHL5050-3-[50-2000/1]
HFHL6060-5-[50-2000/1]
HFHL7575-6-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Longitud A
(mm)
Longitud B
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10610010050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10615015050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102153050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102202050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103202050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102204050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103204050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103252550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103255050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102303050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103303050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

105303050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102404050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103404050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

105404050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103505050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

105606050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

106757550 ~ 2000
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Longitud A
(mm)
Longitud B
(mm)
Longitud total L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ángulos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm