(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más delgado

Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más delgado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más delgado
  • Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más delgado
  • Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más delgado

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de soporte de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5 [S] Tratamiento de superficies: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFLBT5-800
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
Tipoℓxℓy
HFLBS550~30000.31110.4x1040.4x104
HFLBS60.752752.2x1042.2x104
HFLBS81.24446.4x1046.4x104

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFLBS5-[50-2000/1]
HFLBS6-[50-2000/1]
HFLBS8-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie Extrusión No. Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Serie MISUMI 5550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Serie MISUMI 6650 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Serie MISUMI 8850 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Para soportes finos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm