(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tapas de extremo de extrusión
· Color: B (Negro)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Color |
HFCQN4-1020 | - | B |
Número de parte | Color | Extrusión Aplicable | |
Tipo | Extrusión | ||
HFCQN4 | 1020 | B (negro) | HFSQN4-1020 |
1030 | HFSQN4-1030 | ||
1050 | HFSQN4-1050 | ||
1520 | HFSQN4-1520 | ||
1540 | HFSQN4-1540 | ||
1570 | HFSQN4-1570 | ||
HFCFIN5 | 1020 | HFSFIN5-1020 | |
HFCFIN6 | 1530 | HFSFIN6-1530 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HFCFIN5-1020-B |
HFCFIN6-1530-B |
HFCQN4-1020-B |
HFCQN4-1030-B |
HFCQN4-1050-B |
HFCQN4-1520-B |
HFCQN4-1540-B |
HFCQN4-1570-B |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Tapas de extrusión | Color | B (negro) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente