(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, hembra, rosca PT, rosca PF

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, hembra, rosca PT, rosca PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conectores de adaptadores para mangueras hidráulicas.

  • Componentes inCAD
Conexiones hidráulicas: rectas, hembra, roscado PT, roscado PF: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCPFAcero al carbono 1035Cromato trivalente
YCPFSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCPT11
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L12B
TipoNo.
YCPF
YCPFS
11F1/81/827101114
12F1/81/432101319
13F1/83/834101522
21F1/41/832131114
22F1/41/434131319
23F1/43/836131522
31F3/81/834151119
32F3/81/436151319
33F3/83/838151522
34F3/81/242151727
44F1/21/247181827
46F1/23/450182032
64F3/41/247201727
66F3/43/453202036

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCPF11F
YCPF12F
YCPF13F
YCPF21F
YCPF22F
YCPF23F
YCPF31F
YCPF32F
YCPF33F
YCPF34F
YCPF44F
YCPF46F
YCPF64F
YCPF66F
YCPFS11F
YCPFS12F
YCPFS21F
YCPFS22F
YCPFS23F
YCPFS32F
YCPFS33F
YCPFS34F
YCPFS44F
YCPFS46F
YCPFS64F
YCPFS66F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/2G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/4G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/4G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/4G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/4G3/4

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluidos aplicables Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PF A Derecho, hembra

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico