(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, macho, rosca PT, rosca PF

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, macho, rosca PT, rosca PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, macho, rosca PT, rosca PF
  • Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, macho, rosca PT, rosca PF
  • Descuento por volumen

Conectores de adaptadores para mangueras hidráulicas.

  • Componentes inCAD
Accesorios hidráulicos - 90 grados. Codo, macho, PT roscado, PF roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCLPFPAcero al carbono 1025Cromato trivalente
YCLPFPSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCLPT11
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L1L212
TipoNo.
YCLPFP
YCLPFPS
11F1/81/821201413
12F1/81/422241416
21F1/41/822211513
22F1/41/425241716
23F1/43/82727.51717.5
32F3/81/430262016
33F3/83/83027.52017.5
34F3/81/232322020
44F1/21/236322420
46F1/23/438362422
64F3/41/242342820
66F3/43/443372822

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCLPFP11F
YCLPFP12F
YCLPFP21F
YCLPFP22F
YCLPFP23F
YCLPFP32F
YCLPFP33F
YCLPFP34F
YCLPFP44F
YCLPFP46F
YCLPFP64F
YCLPFP66F
YCLPFPS11F
YCLPFPS12F
YCLPFPS21F
YCLPFPS22F
YCLPFPS23F
YCLPFPS32F
YCLPFPS33F
YCLPFPS34F
YCLPFPS44F
YCLPFPS46F
YCLPFPS64F
YCLPFPS66F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8G1/2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/2G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/4G1/2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/4G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 304R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/4G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/4G3/4

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluido aplicable Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PF A Codo, macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico