(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo enchufe, UNF macho con asiento abocardado de 37°, serie MS-1UNF

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo enchufe, UNF macho con asiento abocardado de 37°, serie MS-1UNF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS-1UNF-3/4
MS-1UNF-7/8
MS-1UNF-7/16
MS-1UNF-9/16
MS-1UNF-11/16
MS-1UNF-15/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Tornillo T Tamaño UNF/UN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4Asiento masculino UNF37 ° 3/4-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107/8Asiento masculino UNF37 ° 7/8-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107/16Asiento masculino UNF37 ° 7/16-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109/16UNF37 ° Asiento masculino 9/16-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/16UNF37 ° Asiento masculino 1 1/16-12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101 5/16UNF37 ° Asiento masculino 1 5/16-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Enchufe Tipo de rosca de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión T1 UNF37° Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico