(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, saliente de junta tórica a saliente de junta tórica, serie 6425

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, saliente de junta tórica a saliente de junta tórica, serie 6425

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
6425-16-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Recto Rosca de conexión tipo M1 UNF O Ring
Rosca de conexión tipo M2 UNF O Ring Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 1 UN/UNF/SAE (Mujer)
Tamaño de rosca lado 1 1" Tipo de rosca lado 2 UN/UNF/SAE (Mujer) Tamaño de rosca lado 2 1"

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6425-16-16 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, saliente de junta tórica a saliente de junta tórica, serie 6425.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico