(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - roscados, redondos, rectos

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - roscados, redondos, rectos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Pin multiusos
· Forma: Recto
· Forma de la cabeza: Redondo
· Estilo de punta: Roscado
· Forma del hombro: Redondo

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] MaterialTipo
Acero al carbón 1045KJPND
Acero inoxidable 304KJPNDS

Especificaciones

Número de parte-L-M-B
KJPND10-L80-M4-B10
Número de parteL
Incremento de 10 mm
MB
Incremento de 1 mm
TipoD
KJPND
KJPNDS
1030~150456810S105~15
12
16
[ ! ]S10 es hilo fino (paso 1.25).

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPND10-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPND10-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPND12-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPND12-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPND16-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPND16-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPNDS10-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPNDS10-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPNDS12-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPNDS12-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPNDS16-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPNDS16-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
Selección de diámetro de hilo (fino) [MS]
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045105 ~ 1530 ~ 1504 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045105 ~ 1530 ~ 150-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045125 ~ 1530 ~ 1504 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045125 ~ 1530 ~ 150-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045165 ~ 1530 ~ 1504 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045165 ~ 1530 ~ 150-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-105 ~ 1530 ~ 1504 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-105 ~ 1530 ~ 150-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-125 ~ 1530 ~ 1504 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-125 ~ 1530 ~ 150-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-165 ~ 1530 ~ 1504 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-165 ~ 1530 ~ 150-10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

KJBND (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A Recto Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Rosca macho Forma del hombro Forma redonda Dureza No endurecido