(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - roscados, redondos, escalonados

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - roscados, redondos, escalonados
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Pin multiusos
· Forma de la cabeza: Redondo
· Estilo de punta: Roscado
· Forma del hombro: Redondo
· Material: Equivalente al acero bajo en carbón 1045

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] material [! ] 1[D] Dureza(1) Tipo de un solo paso(2) tipo de 2 pasos
TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Acero al carbono 1045-(P 0
-0.02)
KJP
(Pg6 )
KJPG
M(S 0
-0.02)
KJP
(Sg6 )
KJPG
MD
Acero al carbono 104545HRC~MHMDH
Acero inoxidable 304-MSMDS
[! ] 2 Acero inoxidable 440C o 42045~50HRCMC-
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-S-M-L-B-C
TipoConfiguración
Código de material
D
KJP
KJP
MH
MD
16
12L
-
-
P11.20
P18.50

-

S13.5
-
-
M6
M8
-
-
L15
L10
-
-
B10
B10

-

C10
■ TypeTipo de un paso: Seleccione Tipo, Código de material, Dimensión D (Para más detalles, consulte el ejemplo de pedido a continuación).
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
M (P≥M)Incremento de 1 mm
TipoCódigo de materialDLB
(P   0
-0.02)
KJP

(P g6 )
KJPG
M

MH

MS

MC
8 4.00~ 6.00340~35
(L≤Px4)

Cuando L = 0, especifique P como 0.
5~25
(M <B≤Mx3)

Para M3
(5≤B≤Mx2)
10 5.00~ 8.004568
12 5.00~10.00456810S10
16 8.00~14.00456810S1012
2010.00~18.0056810S1012
2515.00~23.00
10L10.00~16.00456810S10
12L12.00~20.0056810S1012
16L16.00~25.006810S1012(L+B≤50)
20L20.00~30.00
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045. [! ] S10 es hilo fino (paso 1.25). [! ] KJPND, KJPNDS (página de la derecha) son más económicos cuando L = 0.
■ Tipo de Step2 pasos: Seleccione Tipo, Código de material, Dimensión D (Para más detalles, consulte el ejemplo de pedido a continuación).
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
S (P≥S)
Incremento de 0.1 mm
M (S≥M)Incremento de 1 mm
TipoCódigo de materialDLBC
(S       0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
MD

MDH

MDS
8 4.00~ 6.00 3.0~ 5.0341~20
(L≤Px3)

Cuando P≤10
(L≤Px2)
1~20
(B≤Sx3)

Cuando S≤9
(B≤Sx2)
5~20
(M≤C≤Mx3)

Cuando M≤5
(M≤C≤Mx2)
10 5.00~ 8.00 4.0~ 7.0456
12 5.00~10.00 4.0~ 9.04568
16 8.00~14.00 7.0~13.0456810S1012
2010.00~18.00 9.0~17.056810S1012
2515.00~23.0014.0~22.0
10L10.00~16.00 5.0~15.0456810S10
12L12.00~20.00 6.0~19.056810S1012
16L16.00~25.00 8.0~24.06810S1012
20L20.00~30.0010.0~29.0
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045. [! ] S10 es hilo fino (paso 1.25).

Modificaciones

[ ! ]Solo para cadenas, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPGM8-P0-M[3,​4]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM8-P[4-6/0.01]-M[3,​4]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10-P[5-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-MS10-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-MS10-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20L-P[20-30/0.01]-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20L-P[20-30/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM25-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM25-P[15-23/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC8-P0-M[3,​4]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC8-P[4-6/0.01]-M[3,​4]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC10-P[5-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC12-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC12-P[5-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC12-P[5-10/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC16-P0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC16-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC16-P[8-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC16-P[8-14/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC20-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC20-P[10-18/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC25-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMC25-P[15-23/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGMD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.1]-M[3,​4]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-8/1]
KJPGMD10-P[5-8/0.01]-S[4-7/0.1]-M[4,​5,​6]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-18/1]
KJPGMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña de pasos Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Pieza de inserción P tolerancia de dimensión Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
Selección de diámetro de hilo (fino) [MS]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g685 ~ 25-0 ~ 350-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g685 ~ 25-0 ~ 354 ~ 6-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6105 ~ 25-0 ~ 350-4 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6105 ~ 25-0 ~ 355 ~ 8-4 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6105 ~ 25-0 ~ 350-4 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6105 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6105 ~ 25-0 ~ 3510 ~ 16-4 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6105 ~ 25-0 ~ 3510 ~ 16--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 350-4 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 355 ~ 10-4 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 355 ~ 10--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 350-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 3512 ~ 20-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 3512 ~ 20--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6165 ~ 25-1 ~ 350-4 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6165 ~ 25-1 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6165 ~ 25-1 ~ 358 ~ 14-4 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6165 ~ 25-1 ~ 358 ~ 14--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6165 ~ 25-0 ~ 350-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6165 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6165 ~ 25-0 ~ 3516 ~ 25-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6165 ~ 25-0 ~ 3516 ~ 25--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 350-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 3510 ~ 18-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 3510 ~ 18--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 350-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 3520 ~ 30-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 3520 ~ 30--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6255 ~ 25-0 ~ 350-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6255 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6255 ~ 25-0 ~ 3515 ~ 23-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de un paso-g6255 ~ 25-0 ~ 3515 ~ 23--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g685 ~ 25-0 ~ 350-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g685 ~ 25-0 ~ 354 ~ 6-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6105 ~ 25-0 ~ 350-4 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6105 ~ 25-0 ~ 355 ~ 8-4 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 350-4 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 355 ~ 10-4 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6125 ~ 25-0 ~ 355 ~ 10--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6165 ~ 25-0 ~ 350-4 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6165 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6165 ~ 25-0 ~ 358 ~ 14-4 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6165 ~ 25-0 ~ 358 ~ 14--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 350-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 3510 ~ 18-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6205 ~ 25-0 ~ 3510 ~ 18--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6255 ~ 25-0 ~ 350-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6255 ~ 25-0 ~ 350--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6255 ~ 25-0 ~ 3515 ~ 23-5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaTipo de un paso-g6255 ~ 25-0 ~ 3515 ~ 23--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasos[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de dos pasosg6-81 ~ 205 ~ 82 ~ 204 ~ 63 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasos[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaTipo de dos pasosg6-101 ~ 205 ~ 182 ~ 205 ~ 84 ~ 74 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasos[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de dos pasosg6-101 ~ 205 ~ 202 ~ 2010 ~ 165 ~ 154 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasos[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeTipo de dos pasosg6-101 ~ 205 ~ 202 ~ 2010 ~ 165 ~ 15-10

Cargando…

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe Forma de la cabeza Forma redonda Estilo de punta Rosca macho
Forma del hombro Forma redonda