(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - marcado

· Materiales
Configuración[ M ]
Material [! ]1
[ H ]
Dureza
①Recto②Pasado③Borde hueco
TipoCódigo de materialTipoCódigo de materialTipo
EstándarAcero O1 para herramientas58HRC~(P 0
-0.02)
KJP
(Pg6)
KJPG
KH(S 0
-0.02)
KJP
(Sg6)
KJPG
KS-
Punta
Ángulo agudo
Acero O1 para herramientas58HRC~(P 0
-0.02)
KJP
(Pg6)
KJPG
KHE(S 0
-0.02)
KJP
(Sg6)
KJPG
KSE(Pg6)
KJPGKSC
[ ! ]1 Cuando la dimensión L es 51 o más, el material para la parte del mango es acero al carbono 1045.

Especificaciones

Número de parte-P-S-L-B
TipoConfiguración
Código de material
D
①Estándar directo
①Punta punta puntiaguda recta
②Cabeza grande estándar estándar
③Punta hueca, punta puntiaguda
KJPKH20
KJPKHE16
KJPKS16L
KJPGKSC16
-
-
-
P16.00
P10.10
P20.20


-
-


S6.8
S6.0
-
-
-
-
L100
L12
L10
L10


-
-


B10
B10
■ ①Recto: seleccione tipo, código de material y dimensión D
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
TipoCódigo de materialD
(P 0
-0.02)
KJP

(P g6 )
KJPG
KH
KHE
126.00~10.0010~100
1610.01~14.00
2014.01~18.00
2518.01~20.00
3020.01~25.0010~ 50
12L12.00~20.00
16L16.00~25.00
20L20.00~30.00
■ teStepped: seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
S (P-4≥S)
Incremento de 0.1 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 1 mm
TipoCódigo de materialD
(S 0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
KS
KSE
126.00~10.002.0~ 6.05~2010~20
168.00~14.003.0~10.010~40
2010.00~18.003.0~14.0
2515.00~23.006.0~19.0
3020.00~28.0010.0~24.0
12L12.00~20.003.0~16.0
16L16.00~25.006.0~21.0
20L20.00~30.0010.0~26.0
■ ③Borde hueco
Número de parteS
Incremento de 0.1 mm
L*1
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 1 mm
P*2
TipoD
KJPGKSC122.0~ 4.05~403~1510
163.0~ 6.03~3012
206.0~10.05~3016
258.0~14.05~3520
3012.0~19.05~3525
* 1 Cuando la dimensión L del tipo de borde hueco es corta, puede interferir con el orificio piloto del tornillo M5.
* 2 Cuando el tipo de punta hueca necesita una dimensión P especificada, use PC de alteración.

Modificaciones

[ ! ]Solo para cadenas, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPGKH12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKH12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKH16-P[10.1-14/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKH16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKH20-P[14.01-18/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKH20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKH25-P[18.01-20/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKH30-P[20.01-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKHE12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKHE12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKHE16-P[10.01-14/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKHE16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKHE20-P[14.01-18/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKHE20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKHE25-P[18.01-20/0.01]-L[10-100/1]
KJPGKHE30-P[20.01-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPGKS12-P[6-10/0.01]-S[2-6/0.1]-L[5-20/1]-B[10-20/1]
KJPGKS12L-P[12-20/0.01]-S[3-16/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS16-P[8-14/0.01]-S[3-10/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS16L-P[16-25/0.01]-S[6-21/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS20-P[10-18/0.01]-S[3-14/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS20L-P[20-30/0.01]-S[10-26/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS25-P[15-23/0.01]-S[6-19/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKS30-P[20-28/0.01]-S[10-24/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSC12-S[2-4/0.1]-L[5-40/1]-B[3-15/1]
KJPGKSC16-S[3-6/0.1]-L[5-40/1]-B[3-30/1]
KJPGKSC20-S[6-10/0.1]-L[5-40/1]-B[5-30/1]
KJPGKSC25-S[8-14/0.1]-L[5-40/1]-B[5-35/1]
KJPGKSC30-S[12-19/0.1]-L[5-40/1]-B[5-35/1]
KJPGKSE12-P[6-10/0.01]-S[2-6/0.1]-L[5-20/1]-B[10-20/1]
KJPGKSE12L-P[12-20/0.01]-S[3-16/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE16-P[8-14/0.01]-S[3-10/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE16L-P[16-25/0.01]-S[6-21/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE20-P[10-18/0.01]-S[3-14/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE20L-P[20-30/0.01]-S[10-26/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE25-P[15-23/0.01]-S[6-19/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPGKSE30-P[20-28/0.01]-S[10-24/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKH12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1]
KJPKH12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1]
KJPKH16-P[10.01-14/0.01]-L[10-100/1]
KJPKH16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPKH20-P[14.01-18/0.01]-L[10-100/1]
KJPKH20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1]
KJPKH25-P[18.01-20/0.01]-L[10-100/1]
KJPKH30-P[20.01-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPKHE12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1]
KJPKHE12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1]
KJPKHE16-P[10.01-14/0.01]-L[10-100/1]
KJPKHE16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPKHE20-P[14.01-18/0.01]-L[10-100/1]
KJPKHE20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1]
KJPKHE25-P[18.01-20/0.01]-L[10-100/1]
KJPKHE30-P[20.01-25/0.01]-L[10-50/1]
KJPKS12-P[6-10/0.01]-S[2-6/0.1]-L[5-20/1]-B[10-20/1]
KJPKS12L-P[12-20/0.01]-S[3-16/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS16-P[8-14/0.01]-S[3-10/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS16L-P[16-25/0.01]-S[6-19/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS20-P[10-18/0.01]-S[3-14/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS20L-P[20-30/0.01]-S[10-26/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
KJPKS25-P[15-23/0.01]-S[6-19/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSACabeza grande / cabeza pequeña Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Pieza de inserción P tolerancia de dimensión Forma de punta de pasadores de marcado Forma de alfileres Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6EstándarRecto12-10 ~ 1006 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-g6EstándarRecto12-10 ~ 5012 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6EstándarRecto16-10 ~ 10010.1 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-g6EstándarRecto16-10 ~ 5016 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6EstándarRecto20-10 ~ 10014.01 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-g6EstándarRecto20-10 ~ 5020 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6EstándarRecto25-10 ~ 10018.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6EstándarRecto30-10 ~ 5020.01 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaRecto12-10 ~ 1006 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-g6Punta puntiagudaRecto12-10 ~ 5012 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaRecto16-10 ~ 10010.01 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-g6Punta puntiagudaRecto16-10 ~ 5016 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaRecto20-10 ~ 10014.01 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-g6Punta puntiagudaRecto20-10 ~ 5020 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaRecto25-10 ~ 10018.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaRecto30-10 ~ 5020.01 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Estándarde pasos1210 ~ 205 ~ 206 ~ 102 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza grandeg6-Estándarde pasos1210 ~ 405 ~ 2012 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Estándarde pasos1610 ~ 405 ~ 208 ~ 143 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza grandeg6-Estándarde pasos1610 ~ 405 ~ 2016 ~ 256 ~ 21
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Estándarde pasos2010 ~ 405 ~ 2010 ~ 183 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza grandeg6-Estándarde pasos2010 ~ 405 ~ 2020 ~ 3010 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Estándarde pasos2510 ~ 405 ~ 2015 ~ 236 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Estándarde pasos3010 ~ 405 ~ 2020 ~ 2810 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaBorde hueco123 ~ 155 ~ 40-2 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaBorde hueco163 ~ 305 ~ 40-3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaBorde hueco205 ~ 305 ~ 40-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaBorde hueco255 ~ 355 ~ 40-8 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-g6Punta puntiagudaBorde hueco305 ~ 355 ~ 40-12 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Punta puntiagudade pasos1210 ~ 205 ~ 206 ~ 102 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza grandeg6-Punta puntiagudade pasos1210 ~ 405 ~ 2012 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Punta puntiagudade pasos1610 ~ 405 ~ 208 ~ 143 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza grandeg6-Punta puntiagudade pasos1610 ~ 405 ~ 2016 ~ 256 ~ 21
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Punta puntiagudade pasos2010 ~ 405 ~ 2010 ~ 183 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza grandeg6-Punta puntiagudade pasos2010 ~ 405 ~ 2020 ~ 3010 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Punta puntiagudade pasos2510 ~ 405 ~ 2015 ~ 236 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeñag6-Punta puntiagudade pasos3010 ~ 405 ~ 2020 ~ 2810 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02EstándarRecto12-10 ~ 1006 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-0/-0.02EstándarRecto12-10 ~ 5012 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02EstándarRecto16-10 ~ 10010.01 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-0/-0.02EstándarRecto16-10 ~ 5016 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02EstándarRecto20-10 ~ 10014.01 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-0/-0.02EstándarRecto20-10 ~ 5020 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02EstándarRecto25-10 ~ 10018.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02EstándarRecto30-10 ~ 5020.01 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02Punta puntiagudaRecto12-10 ~ 1006 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-0/-0.02Punta puntiagudaRecto12-10 ~ 5012 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02Punta puntiagudaRecto16-10 ~ 10010.01 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-0/-0.02Punta puntiagudaRecto16-10 ~ 5016 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02Punta puntiagudaRecto20-10 ~ 10014.01 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza grande-0/-0.02Punta puntiagudaRecto20-10 ~ 5020 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02Punta puntiagudaRecto25-10 ~ 10018.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoCabeza pequeña-0/-0.02Punta puntiagudaRecto30-10 ~ 5020.01 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeña0/-0.02-Estándarde pasos1210 ~ 205 ~ 206 ~ 102 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza grande0/-0.02-Estándarde pasos1210 ~ 405 ~ 2012 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeña0/-0.02-Estándarde pasos1610 ~ 405 ~ 208 ~ 143 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza grande0/-0.02-Estándarde pasos1610 ~ 405 ~ 2016 ~ 256 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeña0/-0.02-Estándarde pasos2010 ~ 405 ~ 2010 ~ 183 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza grande0/-0.02-Estándarde pasos2010 ~ 405 ~ 2020 ~ 3010 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCabeza pequeña0/-0.02-Estándarde pasos2510 ~ 405 ~ 2015 ~ 236 ~ 19

Cargando…

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Pines de marcado Material Acero O1 para herramientas