(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: redondos, rectos, largos

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: redondos, rectos, largos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Adecuado cuando se mide una pieza de trabajo con profundidad.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
P 0
-0.02
P g6
KJPLSKJPGLSAcero al carbón 1045-
KJPLSHKJPGLSHAcero al carbón 104545HRC~

Especificaciones

Número de parte-P-L-Z
TipoD
KJPLS20-P15-L120-Z50

Número de parte-W-D-H-P-Q-S-Z
Tipod
(2 pasos)
(3 pasos)
KJPLDSH25
KJPLDS20
-
-
W100
W25
-
-
D0
D50
-
-
H10
H15
-
-
P20
P15
-
-
Q0
Q13
-
-
S8
S6
-
-
Z30
Z50
Pg6
4.00~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~29.00-0.007
-0.020
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
Z
TipoD
(P 0
-0.02)
KJPLS
KJPLSH
(P g6 )
KJPGLS
KJPGLSH
124.00~10.00(Cuando P <12)
50~100

(Cuando P ≥ 12)
50~150
30
40
50
166.00~14.00
2010.00~18.00
2515.00~23.00

Modificaciones

[ ! ]Solo para cadenas, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPGLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza Pieza de inserción P tolerancia de dimensión Diámetro exterior D
(φ)
Longitud del mango Z
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~g61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~g61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~g62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~g62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A Recto Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Recto Forma del hombro Forma redonda Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm