(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno SR / Tipo de ángulo de corte grande-

Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno SR / Tipo de ángulo de corte grande-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno SR / Tipo de ángulo de corte grande-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno SR / Tipo de ángulo de corte grande-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno SR / Tipo de ángulo de corte grande-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno SR / Tipo de ángulo de corte grande-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno SR / Tipo de ángulo de corte grande-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno SR / Tipo de ángulo de corte grande-

· Material: SKH51
· Forma: tipo normal
· Forma de paso de punta: SR
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión P: ±0.01

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PGHF1A6-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6]-G[0.8,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGHF1A8-[15-40/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.4]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHF1A10-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1]
PGHF2A6-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6]-G[0.8,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50]-B[5-20/0.01]
PGHF2A8-[15-40/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.4]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]
PGHF2A10-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]
PGHF3A6-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6]-G[0.8,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHF3A8-[15-40/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.4]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGHF3A10-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGHF4A6-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6]-G[0.8,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGHF4A8-[15-40/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.4]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGHF4A10-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2.5-5/0.1]
PGHF5A6-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6]-G[0.8,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHF5A8-[15-40/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.4]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHF5A10-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-G[0.8,​1.5,​3]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHFZ1A6-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6]-G[0.8,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGHFZ1A8-[15-40/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.4]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHFZ1A10-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1]
PGHFZ2A6-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6]-G[0.8,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50]-B[5-20/0.01]
PGHFZ2A8-[15-40/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.4]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]
PGHFZ2A10-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]
PGHFZ3A6-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6]-G[0.8,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHFZ3A8-[15-40/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.4]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGHFZ3A10-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.6]-G[0.8,​1,​1.2,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de punta Forma de la punta Tolerancia de dimensión P Punta de tolerancia recta D (diámetro exterior)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
B (longitud excluyendo las longitudes de cabeza y punta)
(mm)
C (longitud de la punta)
(mm)
G (punta de longitud cónica)
(mm)
K (ángulo de corte)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
R (punta R)
(mm)
S (ángulo de punta)
(°)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.220 ~ 5015 ~ 400.5 ~ 0.6--4 ~ 5.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 400.8 ~ 1.4--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 401.2 ~ 1.6--5 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 20-0.8 ~ 1.220 ~ 5015 ~ 400.5 ~ 0.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 20-0.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 400.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 20-0.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 401.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.220 ~ 5015 ~ 400.5 ~ 0.6-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 400.8 ~ 1.4-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 401.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.220 ~ 5015 ~ 400.5 ~ 0.61.5 ~ 3--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 400.8 ~ 1.42 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 401.2 ~ 1.62.5 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.220 ~ 5015 ~ 400.5 ~ 0.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 400.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 320 ~ 6015 ~ 401.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.0561 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.220 ~ 5015 ~ 400.5 ~ 0.6--4 ~ 5.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.0581 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 400.8 ~ 1.4--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.05101 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 401.2 ~ 1.6--5 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.0561 ~ 35 ~ 20-0.8 ~ 1.220 ~ 5015 ~ 400.5 ~ 0.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.0581 ~ 35 ~ 20-0.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 400.8 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.05101 ~ 35 ~ 20-0.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 401.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.0561 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.220 ~ 5015 ~ 400.5 ~ 0.6-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.0581 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 400.8 ~ 1.4-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.05101 ~ 35 ~ 200.5 ~ 1.50.8 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 401.2 ~ 1.6-1 ~ 60-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Forma Tipo normal Forma de paso de punta SR
Tolerancia de dimensión D 0/-0.005