(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKH51
· Forma: tipo normal
· Forma de paso de punta: SR
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión P: ±0.01
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PGH1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGH1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGH1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGH1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGH1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGH1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGH1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGH2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01] |
PGH2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01] |
PGH2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01] |
PGH2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01] |
PGH2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01] |
PGH2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01] |
PGH2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01] |
PGH3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGH3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGH4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1] |
PGH4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGH4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGH4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGH4A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGH4A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGH4A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGH5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1] |
PGH5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGH5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGH5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGH5A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGH5A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGH5A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHZ1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGHZ1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGHZ1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGHZ1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGHZ1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHZ1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHZ1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHZ2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01] |
PGHZ2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01] |
PGHZ2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01] |
PGHZ2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01] |
PGHZ2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01] |
PGHZ2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01] |
PGHZ2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01] |
PGHZ3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHZ3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | SKH51 | Forma | Tipo normal | Forma de paso de punta | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de dimensión D | 0/-0.005 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente