(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Material: Carburo
· Forma: tipo normal
· Forma de paso de punta: SR
· Tipo de punta: Normal
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.005
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PGWB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGWB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGWB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGWB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGWB1A5-[15-40/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGWB1A6-[15-40/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGWB1A8-[15-40/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGWB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGWB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGWB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGWB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGWB2A5-[15-40/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGWB2A6-[15-40/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGWB2A8-[15-40/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGWB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGWB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGWB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGWB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGWB3A5-[15-40/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGWB3A6-[15-40/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGWB3A8-[15-40/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGWB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1] |
PGWB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGWB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGWB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGWB4A5-[15-40/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGWB4A6-[15-40/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGWB4A8-[15-40/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGWB5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.4/0.1] |
PGWB5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGWB5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGWB5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGWB5A5-[15-40/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGWB5A6-[15-40/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGWB5A8-[15-40/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.5-1.5/0.1] |
Cargando…
Material | Carburo | Forma | Tipo normal | Forma de paso de punta | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de punta | Normal | Tolerancia de dimensión D | 0/-0.005 | Tolerancia de dimensión P | ±0.01 |
Punta de tolerancia recta | 0~0.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente