(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKH51
· Forma: tipo de cabeza
· Forma de paso de punta: SR
· Tipo de punta: Normal
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.005
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PGHTBL3-[20-40/0.01]-P[0.4,0.5,0.6]-SR1-A[1,2,3]-G[1.2,2,3]-B[5-10.5/0.01] |
PGHTBL4-[20-40/0.01]-P[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8]-SR[1,1.25]-A[1,2,3]-G[1.2,2,3]-B[5-31.5/0.01] |
PGHTBL5-[20-60/0.01]-P[0.6,0.7,0.8]-SR[1.25,1.5]-A[1,2,3]-G[1.5,3,4]-B[5-32.5/0.01] |
PGHTBL6-[20-60/0.01]-P0.8-SR[1.25,1.5]-A[1,2,3]-G[1.5,3,4]-B[5-30/0.01] |
PGHTBL8-[20-60/0.01]-P0.8-SR[1.5,2]-A[1,2,3]-G[1.5,3,4]-B[6.5-31.5/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | SKH51 | Forma | Tipo de cabeza | Forma de paso de punta | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de punta | Normal | Tolerancia de dimensión D | 0/-0.005 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente