(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno cónico / Tipo de designación de dimensión B-

Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno cónico / Tipo de designación de dimensión B-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno cónico / Tipo de designación de dimensión B-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno cónico / Tipo de designación de dimensión B-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno cónico / Tipo de designación de dimensión B-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno cónico / Tipo de designación de dimensión B-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno cónico / Tipo de designación de dimensión B-
  • Bujes de compuerta con punta de pasador -SKH51 / Diámetro interno cónico / Tipo de designación de dimensión B-

· Material: SKH51
· Forma: tipo normal
· Forma de paso de punta: Cónico
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión P: ±0.01

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PGHV1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHV1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGHV1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGHV1A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHV1A5-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHV1A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGHV1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHV1A10-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1]
PGHV2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]
PGHV2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-9/0.01]
PGHV2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-30/0.01]
PGHV2A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]
PGHV2A5-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]
PGHV2A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]
PGHV2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]
PGHV2A10-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]
PGHV3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHV3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHV3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHV3A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHV3A5-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHV3A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHV3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGHV3A10-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGHV4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGHV4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHV4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHV4A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGHV4A5-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGHV4A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGHV4A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGHV4A10-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2.5-5/0.1]
PGHV5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]
PGHV5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHV5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHV5A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHV5A5-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHV5A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHV5A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHV5A10-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHVZ1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHVZ1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGHVZ1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGHVZ1A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHVZ1A5-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHVZ1A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGHVZ1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHVZ1A10-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1]
PGHVZ2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]
PGHVZ2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-9/0.01]
PGHVZ2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-30/0.01]
PGHVZ2A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]
PGHVZ2A5-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]
PGHVZ2A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]
PGHVZ2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]
PGHVZ2A10-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-50/0.01]
PGHVZ3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHVZ3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHVZ3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHVZ3A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30,​40,​50,​60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de punta Forma de la punta Tolerancia de dimensión P Punta de tolerancia recta D (diámetro exterior)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
B (longitud excluyendo las longitudes de cabeza y punta)
(mm)
C (longitud de la punta)
(mm)
K (ángulo de corte)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
R (punta R)
(mm)
S (ángulo de punta)
(°)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.22.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.231 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.5 ~ 0.8--2 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.241 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1--2.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 600.8 ~ 1.1--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.4--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal1A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6--5 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.22.51 ~ 34 ~ 6-20 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.231 ~ 35 ~ 9-20 ~ 4010 ~ 400.5 ~ 0.8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.241 ~ 35 ~ 30-20 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 35-20 ~ 6015 ~ 600.8 ~ 1.1---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 35-20 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 50-20 ~ 6015 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 50-20 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal2A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 50-20 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.22.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.231 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.5 ~ 0.8-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.241 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 600.8 ~ 1.1-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.4-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal3A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.22.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.60.6 ~ 1--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.231 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.5 ~ 0.80.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.241 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 10.8 ~ 1.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 600.8 ~ 1.11 ~ 2--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.41 ~ 2--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.62 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal4A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.62.5 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.22.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.231 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.5 ~ 0.8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.241 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 600.8 ~ 1.1---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.251 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.261 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.281 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Normal5A±0.010~0.2101 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.052.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.0531 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.5 ~ 0.8--2 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.0541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1--2.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.0551 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 600.8 ~ 1.1--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.0551 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.4--3.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.0561 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.0581 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo1A-0~0.05101 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6--5 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.052.51 ~ 34 ~ 6-20 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.0531 ~ 35 ~ 9-20 ~ 4010 ~ 400.5 ~ 0.8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.0541 ~ 35 ~ 30-20 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.0551 ~ 35 ~ 35-20 ~ 6015 ~ 600.8 ~ 1.1---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.0551 ~ 35 ~ 35-20 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.0561 ~ 35 ~ 50-20 ~ 6015 ~ 601 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.0581 ~ 35 ~ 50-20 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo2A-0~0.05101 ~ 35 ~ 50-20 ~ 6015 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.052.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.0531 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.5 ~ 0.8-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.0541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1-1 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo agudo3A-0~0.0551 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 6015 ~ 600.8 ~ 1.1-1 ~ 45-

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Forma Tipo normal Forma de paso de punta Cónico
Tolerancia de dimensión D 0/-0.005

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm