(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de bloqueo -Tipo de inserción / Tipo de instalación PL-

Bloques de bloqueo -Tipo de inserción / Tipo de instalación PL-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

· Tipo de producto: Tipo de incrustación
· Fijación con pernos: instalación pl
· Dimensión K (ángulo de bloqueo) (°): 0
· Ranura de aceite: Ranura sin aceite

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBPM20-30-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-33/1]
LBPM20-35-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-26/1]
LBPM25-35-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-33/1]
LBPM25-40-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-28/1]
LBPS20-30-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-33/1]
LBPS20-35-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-26/1]
LBPS25-35-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-33/1]
LBPS25-40-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-28/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial T (altura del bloque)
(mm)
L (dimensión L del bloque)
(mm)
A/W (ancho de bloque)
(mm)
H/E (dimensión de pieza de incrustación)
(mm)
G (ángulo)
(°)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HPM2T302033 ~ 5810 ~ 205 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HPM2T352033 ~ 5810 ~ 205 ~ 26
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HPM2T352538 ~ 7812 ~ 205 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HPM2T402538 ~ 7812 ~ 205 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas302033 ~ 5810 ~ 205 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas352033 ~ 5810 ~ 205 ~ 26
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas352538 ~ 7812 ~ 205 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas402538 ~ 7812 ~ 205 ~ 28
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial T (altura del bloque)
(mm)
L (dimensión L del bloque)
(mm)
A/W (ancho de bloque)
(mm)
H/E (dimensión de pieza de incrustación)
(mm)
G (ángulo)
(°)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de producto Tipo de incrustación Fijación de pernos Instalación PL Ranura de aceite Ranura sin aceite
Con / sin agujero angular Ninguno K (ángulo de bloqueo)(°) 0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm