(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa para Rieles Guía

Placa para Rieles Guía

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rieles guía de la placa, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRPT10-[25-60/5]-A[6-44/0.5]-B[16-54/0.5]
GRPT15-[30-80/5]-A[7.5-59.5/0.5]-B[20.5-72.5/0.5]
GRPT20-[30-100/5]-A[7.5-79.5/0.5]-B[20.5-92.5/0.5]
GRPTC10-[25-60/5]-A[6-44/0.5]-B[16-54/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo W (ancho)
(mm)
A (paso del orificio del perno)
(mm)
B (paso del orificio del perno)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Estándar106 ~ 4416 ~ 5425 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Estándar157.5 ~ 59.520.5 ~ 72.530 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Estándar207.5 ~ 79.520.5 ~ 92.530 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Delgado106 ~ 4416 ~ 5425 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm